On Demand Fertigungsservice für kundenspezifische Bauteile
meviy bietet sofortige Angebote für kundenspezifische CNC Frästeile, Blechteile und CNC Drehteile, ohne eine Mindestbestellmenge. Laden Sie Ihre 3D-CAD-Datei hoch und erhalten Sie qualitativ hochwertige Bauteile termingerecht, ohne den Einsatz von 2D-Zeichnungen.
Jetzt kostenlos testen



Unsere Produktkategorien
Blechteile
Fertigen Sie Ihre Blechteile und erleben Sie unsere hohe MISUMI-Qualität mit mehr als 60 Jahren Erfahrung. Wir bieten Laserschneiden, Stanzen und Biegen von Blechen für eine breite Palette von Materialien und Oberflächenbehandlungen an. Ohne Mindestbestellmenge und mit termingerechter Lieferung bieten wir Präzision und Zuverlässigkeit für jedes Projekt, ob groß oder klein.
- Materialien: Stahl, Edelstahl, Aluminium und Kunststoff
- Verschiedene Blechstärken mit einer Länge bis zu 1200mm
- Große Auswahl an Oberflächenbehandlungen verfügbar
- Stanzen von Blechen, Laserschneiden und Biegen von Blechen verfügbar

CNC Frästeile
Fertigen Sie Ihre Frästeile und erleben Sie unsere hohe MISUMI Qualität mit mehr als 60 Jahren Erfahrung. Wir bieten Ihnen Spitzenleistungen in einer breiten Palette von Materialien und Oberflächenbehandlungen. Ohne Mindestbestellmenge und mit termingerechter Lieferung bieten wir Präzision und Zuverlässigkeit für jedes Projekt, ob groß oder klein.
- Materialien: Stahl, Edelstahl, Aluminium und Kunststoff
- Verfügbar bis zu einer Länge von 600mm
- Große Auswahl an Oberflächenbehandlungen verfügbar
- Maßtoleranzen, Präzisionsbohrungen und geometrische Toleranzen können auch nach dem Upload angegeben werden

CNC Drehteile
Fertigen Sie Ihre Drehteile und erleben Sie unsere hohe MISUMI Qualität mit mehr als 60 Jahren Erfahrung. Wir bieten Ihnen Spitzenleistungen in einer breiten Palette von Materialien und Oberflächenbehandlungen. Ohne Mindestbestellmenge und mit termingerechter Lieferung bieten wir Präzision und Zuverlässigkeit für jedes Projekt, ob groß oder klein.
- Material: Stahl, Edelstahl, Aluminium, Kupfer und Kunststoff
- Durchmesser bis zu 300mm und Länge bis zu 1000mm
- Große Auswahl an Oberflächenbehandlungen verfügbar
- Wärmebehandlung verfügbar

Was meviy besonders macht
Starten Sie mit meviy in 3 einfachen Schritten!
Sie können meviy sofort nach der kostenlosen Registrierung bei MISUMI nutzen. Es ist keine zusätzliche Software erforderlich!



Das sagen unsere Kunden
meviy in 2 Minuten erklärt
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Was sind die Vorteile von meviy?
meviy ist eine 3D-Fertigungsplattform, die es Ihnen ermöglicht, Bauteile ausschließlich anhand von 3D-Daten zu kalkulieren,
zu bestellen und zu produzieren - 2D-Zeichnungen werden überflüssig. Dies reduziert den Arbeitsaufwand für die Verwaltung von Zeichnungen,
Lieferplänen und Qualitätskontrollen erheblich und spart wertvolle Zeit für Konstrukteure und Einkaufsteams. Außerdem werden Fehler bei der Erstellung
von 2D-Zeichnungen und der Generierung von Modellnummern für Standardprodukte vollständig vermieden.
Brauche ich ein Kundenkonto für meviy?
Um meviy nutzen zu können brauchen Sie lediglich ein MISUMI Benutzerkonto. Die Registrierung ist kostenlos.
Muss ich eine zusätzliche Software installieren, um meviy nutzen zu können?
Außer der Installation eines kompatiblen Internetbrowsers (z. B. Google Chrome oder Microsoft Edge) ist keine weitere Software erforderlich.
Dies wird sich auch im Falle von weiteren Updates nicht ändern.
Welche CAD-Dateiformate sind kompatibel mit meviy?
Die meisten gängigen nativen und neutralen Dateiformate werden unterstützt.
Neutrale Dateiformate:
STEP (.step/.stp), Parasolid (.x_t/.x_b/.xmt/.xmt_txt), ACIS (.sat/.sab), JT (.jt), PRC (.prc)
Native Dateiformate:
Autodesk Inventor (.ipt), CATIA V5 (.CATPart), Creo (.neu/.prt/.xpr), Pro/Engineer (.prt/.neu/.xpr), Siemens PLM-NX (.prt),
SolidEdge (.par/.pwd), SolidWorks (.sldprt), I-deas (.arc/.unv), iCAD SX (.icd)
Wie lange werden hochgeladene Dateien gespeichert?
Die Dateien werden so lange gespeichert, bis der Nutzer entweder die Datei oder das Konto löscht.
Sind die hochgeladenen Daten geschützt?
Ja, die hochgeladenen Daten werden sicher auf unseren eigenen Servern verarbeitet. Während des Herstellungsprozesses
geben wir die notwendigen Informationen nur an unsere vertrauenswürdigen Partnerfabriken weiter, und sie werden
ausschließlich für Produktionszwecke verwendet. Wir verwenden Ihre Daten nicht für andere Aktivitäten. Bitte beachten Sie jedoch,
dass wir die hochgeladenen Daten zu rein statistischen Zwecken analysieren können, um unsere Dienstleistungen
in Zukunft zu verbessern und zu erweitern.
Was ist On-Demand Fertigung?
On-Demand-Fertigung ist ein Produktionsansatz, bei dem Teile und Produkte nur bei Bedarf gefertigt werden, anstatt in großen Mengen auf Vorrat zu produzieren.
Dieses Verfahren ermöglicht es Unternehmen, flexibel auf Nachfrageschwankungen zu reagieren, Lagerkosten zu minimieren und Abfall zu reduzieren.
Durch den Einsatz digitaler Plattformen und optimierter Produktionsprozesse wird eine schnelle und effiziente Herstellung möglich, was die
On-Demand-Fertigung ideal für maßgeschneiderte Teile, Kleinserien und Rapid Prototyping macht.