Service de fabrication de pièces d’usinage sur plan
meviy propose des devis instantanés pour des pièces CNC et de tôlerie personnalisées, sans quantité minimale de commande. Importez votre fichier CAO 3D et obtenez rapidement des pièces de haute qualité, avec une garantie de livraison dans les délais et sans avoir besoin de dessins 2D.
Obtenez votre bon de 200 €
Nos pièces sur mesure
Pièces en tôle
Fabriquez vos pièces en tôle et faites l'expérience de la haute qualité MISUMI avec plus de 60 ans d'expérience. Nous proposons des services de découpe laser, de poinçonnage et de pliage de qualité supérieure dans une large gamme de matériaux et de traitements de surface. Sans quantité minimale de commande et avec une garantie de livraison dans les délais, nous offrons précision et fiabilité pour chaque projet, petit ou grand.
- Matériau : acier, acier inoxydable et plastique
- Plusieurs épaisseurs de tôle d'une longueur pouvant atteindre 1.200 mm
- Tolérances standards ou individuelles
- Possibilité de poinçonnage, de découpe au laser et de pliage de la tôle
Pièces usinées
Fabriquez vos pièces usinées en CNC et faites l'expérience de la haute qualité MISUMI, forte de plus de 60 ans d'expérience. Nous offrons une qualité supérieure dans une large gamme de matériaux et de traitements de surface. Sans quantité minimale de commande et avec une garantie de livraison dans les délais, nous offrons précision et fiabilité pour chaque projet, petit ou grand.
- Matériau : acier, acier inoxydable et plastique
- Longueur pouvant atteindre 600 mm
- Tolérances standards ou individuelles
- Une large gamme de traitements de surface est disponible
Pièces tournées
Fabriquez vos pièces tournées CNC et faites l'expérience de la haute qualité MISUMI avec plus de 60 ans d'expérience. Nous offrons des services de qualité supérieure dans une large gamme de matériaux et de traitements de surface. Sans quantité minimale de commande et avec une garantie de livraison dans les délais, nous offrons précision et fiabilité pour chaque projet, petit ou grand.
- Matériau : acier, acier inoxydable, aluminium, cuivre et plastique
- Diamètre pouvant atteindre 300 mm et longueur jusqu'à 1 000 mm
- Une large gamme de traitements de surface est disponible
- Traitements thermiques disponibles
Pourquoi choisir meviy ?
Commencez à utiliser meviy en 3 étapes faciles !
Vous pouvez utiliser meviy immédiatement après vous être enregistré gratuitement auprès de MISUMI. Aucun logiciel supplémentaire n'est nécessaire !
Des ingénieurs qui font confiance à meviy
Connaissez meviy en 2 minutes
Foire aux questions (FAQ)
Quels sont les avantages de l'utilisation de meviy ?
meviy est une plateforme de fabrication 3D qui vous permet d'estimer, de commander et de produire des pièces en utilisant uniquement des données 3D - éliminant ainsi le besoin de dessins 2D. Cela réduit considérablement la charge de travail liée à la gestion des dessins, aux calendriers de livraison et au contrôle de la qualité, ce qui fait gagner un temps précieux aux concepteurs et aux équipes chargées des achats. En outre, il évite totalement les erreurs liées à la création de dessins en 2D et à la génération de numéros de pièces pour les produits standard.
Qu'est-ce que la fabrication à la demande ?
La fabrication à la demande est une approche de la production dans laquelle les pièces et les produits ne sont fabriqués qu'en cas de besoin, plutôt que d'être produits en grandes quantités et stockés après avoir été produits en interne. Cette méthode permet aux entreprises de répondre avec souplesse aux changements de la demande, de minimiser les coûts des stocks et de réduire les déchets. En utilisant des plateformes numériques et des processus de production rationalisés, la fabrication à la demande permet une production rapide et efficace, ce qui la rend idéale pour les pièces personnalisées, les petits lots et le prototypage rapide.
Dois-je installer un logiciel pour utiliser meviy ?
Outre l'installation d'un navigateur Internet compatible (tel que Google Chrome ou Microsoft Edge), aucun logiciel supplémentaire n'est nécessaire. L'utilisateur n'a pas besoin de procéder à une quelconque configuration, même lorsque nous mettons le service à niveau.
Quels sont les formats de fichiers CAO pris en charge par meviy ?
La plupart des principaux formats de fichiers natifs et neutres sont pris en charge.
Formats de fichiers neutres :
STEP (.step/.stp), Parasolid (.x_t/.x_b/.xmt/.xmt_txt), ACIS (.sat/.sab), JT (.jt), PRC (.prc)
Formats de fichiers natifs :
Autodesk Inventor (.ipt), CATIA V5 (.CATPart), Creo (.neu/.prt/.xpr), Pro/Engineer (.prt/.neu/.xpr), Siemens PLM-NX (.prt), SolidEdge (.par/.pwd), SolidWorks (.sldprt), I-deas (.arc/.unv), iCAD SX (.icd uniquement pour les pièces mécaniques FA).
Pendant combien de temps les fichiers que je télécharge seront-ils stockés sur mon compte ?
Les fichiers seront stockés jusqu'à ce que l'utilisateur les supprime ou supprime son compte.
Les données téléchargées sont-elles sécurisées ?
Les données téléchargées sont traitées en toute sécurité sur nos propres serveurs. Au cours du processus de fabrication, nous ne partageons les informations nécessaires qu'avec nos usines partenaires de confiance, et elles sont utilisées exclusivement à des fins de production. Nous n'utilisons pas vos données pour d'autres activités. Toutefois, veuillez noter que nous pouvons analyser les données téléchargées d'une manière strictement statistique pour nous aider à améliorer et à étendre nos services à l'avenir.