30% RABATT
2 JAHRE MEVIY IN EUROPA - DAS SOLLTEN WIR FEIERN!
Oberflächenbehandlungen

Veredeln Sie Ihre Frästeile mit meviy

Hier finden Sie im Detail die Möglichkeiten mit meviy Ihre Bauteile zu veredeln. Sehen Sie sich unsere verfügbaren Oberflächenbehandlungen im Detail an und überzeugen Sie sich von unserer Qualität.

Jetzt starten
Beispiel für ein Frästeil, welches mit meviy gefertigt wurde.

Oberflächenbehandlungen

Die Behandlung von Oberflächen nimmt in unterschiedlichen Industriebereichen eine essenzielle Rolle ein, indem sie einen entscheidenden Schritt darstellt, um die Leistungsfähigkeit, Haltbarkeit und visuelle Anziehungskraft von Materialien zu verbessern. Von der Veredelung von Metallen bis zur Beschichtung von Kunststoffen bieten Oberflächenbehandlungen eine breite Palette an Verfahren, die darauf abzielen, die Eigenschaften von Oberflächen gezielt zu modifizieren und zu optimieren.

Hier präsentieren wir Ihnen eine umfassende Übersicht aller verfügbaren Oberflächenbehandlungen von meviy. Unsere vielfältigen Techniken und Verfahren eröffnen nicht nur die Möglichkeit, Materialien ästhetisch ansprechender zu gestalten, sondern verbessern auch deren Funktionalität und Lebensdauer. Entdecken Sie die zahlreichen Möglichkeiten der Oberflächenbehandlung und finden Sie die optimale Lösung für Ihre individuellen Anforderungen und Anwendungen.

Brüniert
Die Brünierung, die eine dünne, korrosionsbeständige Schicht auf dem Material erzeugt und häufig in der Automobilindustrie, im Maschinenbau und in der Feinmechanik verwendet wird.
Chemische Vernickelt
Die chemische Vernickelung, die einen ausgezeichneten Korrosionsschutz und eine gleichmäßige Beschichtung bietet und oft in der Elektronik, der Automobilindustrie und im Maschinenbau eingesetzt wird.
Hartverchromt
Die Hartverchromung (Kurzzeitverchromung), die eine harte, verschleißfeste Oberfläche mit ausgezeichneter Korrosionsbeständigkeit bietet und in der Luft- und Raumfahrt, Hydraulik und Werkzeugindustrie verwendet wird.
Chromatiert (Klar)
Die chromatierte (III-wertig) Beschichtung (klar), die die Korrosionsbeständigkeit von Aluminiumoberflächen verbessert und als Grundierung für Farben und Lacke dienen kann, wobei sie häufig in der Luftfahrt, Elektronik und Automobilindustrie eingesetzt wird.
Chromatiert (Schwarz)
Die chromatierte (III-wertig) Beschichtung (schwarz), die ähnliche Vorteile wie die klare chromatierte Beschichtung bietet, jedoch mit einer dunklen, dekorativen Oberfläche, und oft in der Elektronik, Verteidigungsindustrie und Automobilindustrie zum Einsatz kommt.
Eloxiert (Klar)
Die klar eloxierte Beschichtung, die hervorragenden Korrosionsschutz für Aluminiumoberflächen bietet und in der Architektur, Elektronik und im Maschinenbau verwendet wird.
Eloxiert (Schwarz)
Die schwarz eloxierte Beschichtung, die ähnliche Vorteile wie die klare eloxierte Beschichtung bietet, jedoch mit einer dunklen, dekorativen Oberfläche, und häufig in der Luftfahrt, Elektronik und Automobilindustrie eingesetzt wird.
Eloxiert (Mattschwarz)
Die schwarz eloxierte Beschichtung (matt), die eine matte, schwarze Oberfläche mit ausgezeichneter Korrosionsbeständigkeit und Abriebfestigkeit bietet und oft in der Elektronik, Möbelindustrie und im Designbereich eingesetzt wird.
Eloxiert (Rot)
Die rot eloxierte Beschichtung, die ähnliche Vorteile wie die klare eloxierte Beschichtung bietet, jedoch mit einer roten, dekorativen Oberfläche, und häufig in der Elektronik und Automobilindustrie eingesetzt wird.
Eloxiert (Gold)
Die gold eloxierte Beschichtung, die ähnliche Vorteile wie die klare eloxierte Beschichtung bietet, jedoch mit einer goldenen, dekorativen Oberfläche, und häufig in der Elektronik und Schmuckherstellung eingesetzt wird.