Drehteile online - Fertigungsmöglichkeiten
Mit meviy können Sie ihre spezifischen Drehteile einfach und schnell online bestellen, indem Sie Ihre 3D-CAD-Datei hochladen. Entdecken Sie im Folgenden, welche Möglichkeiten wir bei Drehteilen anbieten können. Sehen Sie, welche Materialen und Oberflächenbehandlungen anbieten können und welche Größen und Formen verfügbar sind. Erfahren Sie zudem mehr über Gewinde und Bohrungen für Drehteile.
Jetzt startenMaterial und Oberflächenbehandlung
| Material | Oberflächenbehandlung |
|
EN 1.1191 equiv.
EN 1.0038 equiv. EN 1.7220 equiv EN 1.7220 equiv. (26 bis 32 HRC) EN 1.2510 equiv. EN 1.2379 equiv. EN 1.2344 equiv EN 1.3505 equiv. |
Unbehandelt
Brüniert Chemisch vernickelt Hartverchromt(Kurzzeitverchromt) Chromatiert (III-wertig, klar) Chromatiert (III-wertig, schwarz) LTBC- Beschichtung Salzbadnitrieren Phosphatieren (Mangan) |
| Material | Oberflächenbehandlung |
|
EN 1.4305 equiv.
EN 1.4301 equiv. EN 1.4401 equiv. EN 1.4125 equiv. |
Unbehandelt |
| Material | Oberflächenbehandlung |
|
EN AW-2017 equiv.
EN AW-5056 equiv. EN AW-6061 equiv. EN AW-7075 equiv. |
Unbehandelt
Schwarz eloxiert Schwarz eloxiert (matt) Klar eloxiert Harteloxieren (klar) |
| Material | Oberflächenbehandlung |
| EN CW614N equiv. | Unbehandelt |
| Material | Oberflächenbehandlung |
|
POM (Acetal, Standard, weiß)
POM (Acetal, Standard, schwarz) MC Nylon (Standard, blau) MC Nylon (Wetterbeständigkeit, schwarze Asche) ABS (Standard, naturfarben) ABS (Standard, schwarz) PC (Standard, transparent) PC (Standard, schwarz) PP (Standard, naturfarben) PEEK (Standard, grau-braun) PPS (Standard, naturfarben) Acryl (Standard, transparent) UHMWPE (Standard,weiß) PVC (Standard, grau) |
Unbehandelt |
Verfügbare Größen
Die für automatische Angebote geeigneten Größen können je nach Material variieren, da verschiedene Materialen unterschiedliche Bearbeitungsanforderungen haben.
Verfügbare Formen für Drehteile
Fertigung von Drehteilen ist ein Bearbeitungsservice, der nicht nur das Drehen von Innen- und Außendurchmessern, Nuten und Gewinden umfasst, sondern auch das Drahtschneiden von Formen beeinhaltet, die eine zusätzliche maschinelle Bearbeitung erfodern. Aktuell sind folgende Formen möglich, wobei die Palette der unterstützten Formen stetig erweitert wird.
Verfügbare Gewinde - Innen und Außen
Wir bieten eine breite Palette von Gewinden für verschiedene Anwendungen an:
Nenndurchmesser: Unsere Gewinde sind in einer Vielzahl von Nenndurchmessern erhältlich, von M2 bis M50, um den Anforderungen unterschiedlicher Projekte gerecht zu werden.
Innen- und Außengewinde: Unsere Gewinde können sowohl innen als auch außen hinzugefügt werden, je nach den spezifischen Anforderungen Ihrer Konstruktion. Wir bieten Gewindebohrungen für Innengewinde sowie Schrauben und Bolzen für Außengewinde an.
Rechtsgewinde und Linksgewinde: Wir bieten sowohl Rechtsgewinde als auch Linksgewinde an. Rechtsgewinde werden im Uhrzeigersinn festgedreht, während Linksgewinde gegen den Uhrzeigersinn festgedreht werden. Diese Vielseitigkeit ermöglicht es Ihnen, das passende Gewinde für Ihre spezifischen Bedürfnisse zu wählen.
Automatisches Angebot ist nicht verfügbar? Nutzen Sie ein manuelles Angebot!
Bauteile, für die mit den gewünschten Spezifikationen kein automatisches Angebot verfügbar ist oder die gewünschte Stückzahl den automatischen Angebotsbereich überschreitet, können Sie eine manuelle Anfrage über den Button "Manuelles Angebot anfordern" stellen. Laden Sie hierzu wie gewohnt die 3D-CAD-Dateil hoch und klicken Sie unten links auf "Manuelles Angebot anfordern". Durch die Anfrage wird ein meviy Support Mitarbeiter aus dem technischen Service sich bei Ihnen nach sorgfältiger Überprüfung gewöhnlich innerhalb von 1-2 Werktagen bei Ihnen melden.