Blechteile nach Maß online bestellen & fertigen lassen
Mit meviy können Sie ihre spezifischen Blechteile einfach und schnell online Bestellen, indem Sie Ihre 3D-CAD-Datei hochladen. Als Spezialist für Blechbearbeitung bietet meviy eine Vielzahl von Fertigungsmöglichkeiten, darunter Laser schneiden, Stanzen sowie Biegen von Blechen.
Jetzt kostenlos testenBauteile bestellen mit meviy
Unser Materialangebot für die Blechbearbeitung
- EN 1.0330 equiv.
- EN 1.0320 equiv. (warm gewalzt)
- EN 1.0330 equiv. (elektrolytisch verzinkt)
- EN 1.0330 equiv. (galvanisich verzinkt)
- EN 1.0330 equiv. (für SHIM) *6
- EN 1.0038 equiv
- EN 1.4301 equiv.
- EN 1.4016 equiv. (2B)
- EN 1.4301 equiv. (für SHIM)
- EN 1.4301 equiv. BA (Lochblech)
- EN AW-5052 equiv.
- PET
- Acryl
- PC (Polycarbonat)
- PVC (Polyvinylchlorid)
- Pulverbeschichtet
- Chemisch vernickelt
- Brüniert
- Chromatiert (III-wertig) (klar)
- Chromatiert (III-wertig) (schwarz)
- Elektrolytisch verzinkt
- Galvanisch verzinkt
- Einseitige feine Linienstruktur
- Eloxiert (klar)
- Eloxiert (Schwarz)
- Eloxiert (Mattschwarz
Weitere Informationen zu unserem Materialangebot und den Oberflächenbehandlungen finden Sie in unseren Spezifikationen. Erhalten Sie einen genauen Einblick über die Fertigung von Blechteilen mit meviy. Für weitere Informationen besuchen Sie auch gerne unsere Konstruktionstipps.
Fertigungsmöglichkeiten in der Blechbearbeitung
Pulverbeschichtete Blechteile in höchster Qualität mit meviy
Häufig gestellte Fragen zur Blechbearbeitung
1. Was versteht man unter Blechbearbeitung?
Die Blechbearbeitung umfasst verschiedene Verfahren zur Umformung und Bearbeitung von Blechen, wie Schneiden, Biegen, Stanzen, Prägen und Schweißen. Diese Techniken werden verwendet, um Bleche in spezifische Formen und Größen zu bringen, die in unterschiedlichen Industrien eingesetzt werden. meviy bietet aktuell die Verfahren Biegen, Stanzen und Laserschneiden an.
2. Welche Verfahren werden in der Blechbearbeitung eingesetzt?
Zu den gängigsten Verfahren der Blechbearbeitung zählen Laserschneiden, Wasserstrahlschneiden, Biegen, Stanzen, Prägen und Schweißen. Jedes Verfahren hat seine eigenen Vorteile und wird je nach Material und Endprodukt ausgewählt. meviy bietet aktuell die Verfahren Biegen, Stanzen und Laserschneiden an.
3. Welche Materialien werden in der Blechbearbeitung verwendet?
In der Blechbearbeitung werden verschiedene Materialien verwendet, darunter Stahl, Edelstahl, Aluminium, Kupfer und Messing. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Anforderungen des Endprodukts ab, wie z. B. Korrosionsbeständigkeit, Festigkeit und Gewicht. meviy bietet aktuell die Materialien Stahl, Edelstahl, Aluminium und Kunststoff für die Blechbearbeitung an.
4. Welche Vorteile bietet die CNC-Blechbearbeitung?
Die CNC-Blechbearbeitung bietet eine hohe Präzision und Wiederholgenauigkeit, da die Maschinen computergesteuert sind. Dies ermöglicht die Herstellung komplexer Blechteile mit minimalem Materialverlust und hoher Effizienz.
5. Was kostet Blechbearbeitung?
Die Kosten für die Blechbearbeitung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Materialart, der Komplexität des Designs, der Menge und den spezifischen Verfahren, die eingesetzt werden. Mit meviy können Sie durch den Upload Ihrer 3D-CAD-Datei sofort Preis und Lieferzeit erhalten, um besser planen zu können.
6. Welche Branchen profitieren von der Blechbearbeitung?
Die Blechbearbeitung ist in vielen Branchen unverzichtbar, darunter die Automobilindustrie, der Maschinenbau, die Luft- und Raumfahrt, die Bauindustrie und die Medizintechnik. Sie ermöglicht die Herstellung von Komponenten und Strukturen, die in diesen Bereichen von entscheidender Bedeutung sind.