樹脂材料の大サイズ切削加工はmeviyサポートがお見積もりいたします
対応サイズと材料
meviy ラピッドプロトタイピングのすべての樹脂材料をご用意いたしました。
材料一覧はこちらをご覧ください。
分割すればさらに大きなサイズにも対応
分割した場合の最大サイズ
分割対応が可能な材料一覧
- ABS 黒
- ABS 白
- ABS ナチュラル
- PC黒
- PC白
- PC透明
- PC/ABS黒
- PMMAナチュラル
~分割時のご注意~
※分割箇所の指定・プレビューはできません。
※溶着時の分割面のギャップは最大で0.5mm以下を保証します。
※分割後の機能保証はいたしかねます。
meviyサポートによるお見積もりについて
- お見積もり回答には1~2営業日お時間を頂きます。
- ねじ穴の指定、加工はできません。
- プレビューによる切削加工後の状態、肉薄部分の確認はできません。
- お見積もりの有効期限は見積もり回答日から3日です。
- 同一型番によるリピート注文はできません。再度、CADデータをアップロードの上お見積もりをご依頼ください。
加工精度
寸法公差 | JIS B 0405 -1991 中級相当 |
---|---|
穴径寸法公差 | ±0.1mm |
加工R | 最小R0.3 最大R5.0 |
分割後の精度保証 | JIS B 0405 -1991 中級相当 |
分割面のギャップ | 最大0.5mm以下 |
分割後の機能保証 | 無し |
見積もり結果のご確認
① 樹脂材料の大サイズ切削加工は、meviyサポートがお見積もりいたします。
受付時間 平日(月曜~金曜)9:00~18:00
※受付除外期間:祝祭日、お盆、年末年始
※受付除外期間:祝祭日、お盆、年末年始
(18時以降の受付は翌営業日受付となります)
② 見積もり完了時に送信されるメールに価格、納期、見積結果ページのURLが記載されています。
一体加工のサイズ内であっても、分割しないと刃が届かない形状の場合は、分割を前提としたお見積もり結果をご連絡させていただきます。
分割箇所の指定・変更はできません。
- 件名
- [meviy.pt]見積もり結果をご確認ください
- 本文
- (記載内容一部抜粋)
ファイル名:too_big_model-1.sldprt
合計数量:4個 / 全4個
合計金額:¥57,144
納期:実働7日
見積結果の確認はこちらから
https://meviy.misumi-ec.com/ja-jp/machining-generaltolerances/3dview?qtId=*******
品質保証と出荷前測定
外形寸法・穴寸法の測定箇所
製作物の出荷前検査はノギス、マイクロメータ、三次元測定機を使用して、外形寸法と穴寸法を測定します。 このときの寸法公差はJIS B 0405 -1991中級とします。
分割面ギャップの測定箇所
分割した部品を溶着した際、各溶着面のギャップは0.5mm以内を保証します。
寸法公差(分割作成も含む) | JIS B 0405 -1991中級 |
---|---|
角度交差 | JIS B 0405 -1991中級 |
幾何公差 | 対象外 |
加工R | 最大R5.0 |
分割面のギャップ | 0.5mm以内 |
穴径寸法公差 | ±0.1以内 |
出荷前の検査項目
外観検査 | 傷、バリの有無 |
---|---|
寸法検査 | 外形寸法、穴径 |
測定器 | ノギス、マイクロメータ、三次元測定機 |
加工事例
MCナイロン
- 価格
- ¥84,760 最短5日出荷
PMMA
- 価格
- ¥113,490 最短8日出荷
PC透明
- 分割
- あり
- 価格
- ¥167,830 最短5日出荷
ABS黒
- 分割
- あり
- 価格
- ¥121,030 最短5日出荷
ABSナチュラル
- 価格
- ¥109,720 最短5日出荷
POM白
- 価格
- ¥124,930 最短9日出荷