Rapid Prototype 材料一覧と対応サイズの目安(マシニング加工/旋盤加工)

対応最大サイズの目安

最大サイズは材料によって異なります。詳細は金属材料樹脂材料の表をご確認ください。

マシニング加工(金属)

画像

マシニング加工(樹脂)

画像

旋盤加工(金属のみ)

画像

金属材料

ご注意

下記サイズ表はあくまで目安です。
アップロードされた3Dモデルの形状により製作可否が異なりますので、まずはお気軽にお見積もりをご依頼ください。

材料 特 徴 マシニング加工(mm) 旋盤加工(mm)
長さ 厚み=t 最大径 最小径 最大長さ 最小長さ
SUS304 / ステンレス ・最も一般的なステンレス
・低炭素
グレー 175 250 44.5 Φ74 Φ4 228 1.3
SUS316 / ステンレス ・耐食性と耐薬品性が304よりも高い
・耐クラッキング、耐孔食
グレー 175 250 44.5 Φ74 Φ4 228 1.3
SS400 / 圧延鋼 ・一般構造用圧延鋼材
・熱処理不可
・最も軟質の鋼材
・機械加工性に優れる
グレー 175 250 44.5 Φ74 Φ4 228 1.3
S50C / 炭素鋼 ・機械加工性に優れる構造用炭素鋼鋼材
・焼入れ可能
・炭素含有量0.47~0.53(%)
グレー 175 250 44.5 対応しておりません。
S45C / 炭素鋼 ・機械加工性に優れる構造用炭素鋼鋼材
・焼入れ可能
・炭素含有量0.42~0.48(%)
グレー 対応しておりません。 Φ74 Φ4 228 1.3
A2017 / アルミ ・高強度(ジュラルミン)
・耐食性・対応力腐食割れ性・溶接性に劣る
グレー 175 250 44.5 Φ74 Φ4 228 1.3
A5052 / アルミ ・強度・耐食性・加工性・溶接性のバランスに優れる グレー 260 340 94 対応しておりません。
A6061 / アルミ ・強度・耐食性・溶接性が良好 グレー 260 340 94 Φ74 Φ4 228 1.3
A7075 / アルミ ・アルミ合金の中で最も強度に優れる
・溶接性難、耐食性にやや劣る(超々ジュラルミン)
グレー 175 250 73.7 Φ74 Φ4 228 1.3
C2801 / 黄銅(真鍮) ・優れた耐食性
・ほとんどの薬品に対する耐性
・高強度・展延性
イエロー 110 140 44.5 対応しておりません。
C3604 / 黄銅(真鍮) ・優れた耐食性
・ほとんどの薬品に対する耐性
・高強度・展延性
イエロー 対応しておりません。 Φ49 Φ4 228 1.3
C1020P / 銅 ・導電性、熱伝導性、展延性に優れる
・溶接性、耐食性、対候性が良い
オレンジ 110 140 44.5 対応しておりません。

樹脂材料

ご注意

下記サイズ表はあくまで目安です。
アップロードされた3Dモデルの形状により製作可否が異なりますので、まずはお気軽にお見積もりをご依頼ください。

材料 特 徴 マシニング加工(mm) 旋盤加工
長さ 厚み=t
ABS •低価格
•優れた耐衝撃性
•高強度・高剛性
260 340 94 対応しておりません。
ナチュラル 175 250 94
110 140 44.5
HDPE/(高密度ポリエチレン) •耐薬品性
•低温特性
•電気絶縁性
•低比重
115 250 44.5
160 190 73.7
MCナイロン /(モノマーキャストナイロン) •機械的強度・耐熱性・化学的特性
•自己潤滑性
•耐摩耗性、耐油性、耐溶剤性
•吸湿・吸水性
160 190 73.7
PA6/(ナイロン6) •機械的特性のバランス
•大気平衡吸水下での靱性
•耐薬品性、耐油性
•摩擦、摩耗特性
110 140 44.5
PA66/(ナイロン66) •難燃性
•非常に優れた温度特性・耐薬品性・耐衝撃性
•吸湿性
ナチュラル 175 250 19.1
PA66 GF30%/(66ナイロンGF30%)(ガラス入り) •耐熱性
•機械的強度
160 190 73.7
PBT •電気特性
•強アルカリ以外の耐薬品性
•摩擦・磨耗性
ナチュラル(白) 110 140 73.7
160 190 44.5
PBT GF30%(ガラス入り) •電気特性
•強アルカリ以外の耐薬品性
•摩擦・磨耗性
•高温下での寸法安定性
ナチュラル(白) 175 250 73.7
PC/(ポリカーボネイト) •耐衝撃性
•寸法安定性
•耐熱性
•電気特性
175 250 73.7
PC/(ポリカーボネイト) •耐衝撃性
•寸法安定性
•透明性
•耐熱性
•電気特性
透明(納品は曇ガラスの様な仕上がり) 175 250 73.7
160 190 94
PC GF20%/(ポリカーボネイトGF20%) •耐衝撃性
•寸法安定性
•耐熱性
•電気特性
175 250 19.1
160 190 44.5
PC/ABS •低そり
•接着可
•耐衝撃性
•耐熱性
160 190 44.5
PEEK •優れた難燃性
•非常に優れた耐熱性
•優れた耐薬品性・燃焼特性
ナチュラル 65 105 44.5
PEI/(Ultem) •卓越した機械特性・熱特性・電気特性
•優れた難燃性
琥珀色透明(納品は曇ガラスの様な仕上がり) 65 105 44.5
PMMA/(アクリル) •透明性、表面光沢
•耐候性、耐酸性、耐アルカリ性
透明(納品は曇ガラスの様な仕上がり) 175 250 44.5
POM ポリアセタール •機械的強度
•耐疲労性
•摩耗特性
ナチュラル(白) 175 250 94
POM ポリアセタール •機械的強度
•耐疲労性
•摩耗特性
175 250 73.7
POM ポリアセタールNW-02/ (摺動グレード) •機械的強度
•耐疲労性
•摩耗摺動性
ナチュラル 160 190 22.9
PP/(ポリプロピレン) •耐薬品性
•機械的靭性
•柔軟
•低吸湿性
半透明 175 250 73.7
115 250 94
PPS •耐熱性
•難燃性
•耐薬品性
•寸法安定性
ナチュラル 110 140 44.5
PPS GF40% •耐熱性
•難燃性
•耐薬品性
•寸法安定性
175 250 44.5
PTFE/(テフロン) •電気的性質
•低摩擦性、自己潤滑性
•耐薬品性
•非粘着性
•耐候性
160 190 44.5