\ ユーザー数2万人突破/ ※2025年5月時点
機械部品のAI図面調達サービス

2D図面のアップロードだけ
誰でも簡単、無料見積もり
AIが最適工場を選定・製造
2D図面のアップロードから 最短1日で見積回答
-
STEP 01
PDF図面をアップロード
PDF・DXF・DWGファイルに対応しています。
-
STEP 02
依頼内容を入力
細かい設定は不要。図面チェックもメビー 2Dにお任せください。
-
完了
見積もりの回答(型番発行)
最短1日で価格と出荷日を回答。メールで見積完了をお知らせします。
Try It Out
登録不要
操作方法を事前に確認
meviy 2Dを体験!
“図面なし”、“ログインなし”で
簡単シミュレーション
「簡単見積もりはこちら」
から2D図面の見積もりをはじめます。
ミスミサイトでお使いのIDと
パスワードでログインします。
ここにPDFやDXF・DWGなどの
ファイルをドラッグ&ドロップします。
「または、こちらからアップロード」
からファイルを「開く」で、アップロードします。
アップロードした図面の
プレビューが表示されます。
依頼内容を右の
プルダウンメニューから選択します。
図面やプルダウンメニューでは
伝えきれない条件やご要望は、
コメント欄に記入できます。
見積回答の送付先の
「変更」をクリックすると、
CCのメールアドレスを
追加することもできます。
すべての内容を記入したら、
「見積を依頼する」をクリックします。
お見積もりの受付が完了すると
受付完了メールが届きます。
マイページでは、見積履歴や
ステータスを確認できます。
お見積もりが完了すると、
メールにてお知らせが届きます。
最短1~5営業日程度で
見積もりが完了します。
ステータスが「有効期限内」となり
見積結果を確認できます。
画面上で、図面と価格と
納期が確認できます。
さらに「見積書のダウンロード」から、
図面と見積書のPDFファイルを
ダウンロードすることもできます。
ダウンロードしたZIPファイルには、
図面と見積書のPDFファイルが
含まれています。
ご注文は「カート画面へ」から
ミスミサイトへお進みください。
さっそく見積もりしてみる
スタートHow it worksはじめてでも簡単操作
チームですぐ共有
-
01 EASYはじめての方でも
シンプルな操作で簡単見積もりお手元のPDF図面をアップロードするだけで最短1日で見積もりを回答します。メビー 2Dなら1個から無料で見積もりますので、お気軽にお試しください。
-
02 SHARINGチームメンバーと
図面と見積書をセットで共有マイページの見積もり案件は、チームを作成して複数メンバーで共有できます。 加工部品の図面と見積書をセットで管理できるので、業務の生産性が向上します!
-
CASE 01

設計者が見積もった案件を
調達担当に連携見積もりと調達担当者が異なる場合でも、チームのフォルダを使って見積もり案件を共有。社内の部品調達業務をスムーズに連携できます。
-
CASE 02

異なる勤務シフトメンバー間で
業務を連携勤務時間が異なるメンバーとも、チームのフォルダで見積もり案件を共有。
出勤メンバーが回答確認、注文を連携して行うことで調達業務を迅速に進めることができます。 -
CASE 03

前任者から後任者への引継ぎ
前任者がチームのフォルダに見積もり案件を保存するだけで、共有が完了。
過去案件の引継ぎを、図面と見積書をセットで漏れなく共有することで過去の資産を有効活用できます。
AI and Experts2D図面の機械部品調達の
手間をデジタルで解決

meviy 2Dは「完全自動」ではありません
AI×専任スタッフのハイブリッド見積もり
製図知識を持つ専門スタッフと、自社開発のAIを活用した “ハイブリッド見積もり” を採用
人とAIの力を掛け合わせることで、精度の高い見積もりをご提供します
-
図面の検図
専門スタッフがすべての図面を目視で確認
-
見積先工場の選定
自社開発AIが加工条件に基づき最適な工場を選定
-
価格・出荷日の比較
複数工場の見積もりを比較・分析し評価
-
最適な見積もりの提案
条件の最も良い1社を選定し見積結果をご提案
機械部品の調達にかかる
手間や面倒を減らしませんか?
-
図面品のリピート利用は
購入までの手続きが毎回面倒複数の加工屋さんとの
やり取りに
手間も時間もかかる -
複数の加工屋さんとの
やり取りに
手間も時間もかかる同じ部品でも
繁忙期だと納期がバラついて
予定が立てづらい -
小ロットの部品は
頼みづらいし、断られる図面部品1個の
調達に他部署のやり取りが
煩雑で時間がかかる -
同じ部品でも
繁忙期だと納期がバラついて
予定が立てづらい図面品のリピート利用は
購入までの手続きが毎回面倒 -
図面部品1個の調達に
他部署のやり取りが
煩雑で時間がかかる小ロットの部品は
頼みづらいし、断られる
お客さまの手間や面倒を、
メビー 2Dが簡単に解決します。
-
-
機械部品を
1個から調達できます! -
最低数量・最低金額なし、機械部品を1個からWebで調達
-
-
-
複数部品でも
一括調達できます -
あらゆる材質の機械加工、表面処理を一括で見積もり
-
-
-
電話、メール、Faxは不要
Webで完結 -
図面データをアップロードするだけ、誰でも簡単見積もり、簡単注文
-
-
-
繁忙期でも
確実納期でお届け -
繁忙期でも見積もりどおりの確実納期でお届け
-
-
-
型番で簡単
繰り返し注文 -
半永久的に有効なミスミ型番だから繰り返し注文も簡単
-
-
-
図面と見積結果を
簡単に共有 -
マイページで案件を共有できるので、見積もり依頼から注文までのプロセスがスムーズに
-
Reason
機械部品の調達先として
メビー 2Dが選ばれる理由
-
製造パートナー
200社
安心・信頼の200社を超える
メビー 2Dの製造パートナー -
材質
135種
材質135種、表面処理13種
熱処理5種の幅広い対応力 -
最短
30秒
30秒完結のオンライン
見積もり依頼で手間を削減
Voice ユーザーの声
-
生産技術・設備・保全部品工場探しの大変さから解放されました
以前、機械の急なトラブルが発生して緊急で部品を調達することになりました。普段は購買さんにお願いしていますが、このときは、自分で工場を探さなくてはいけなかったため、本当に大変でした。
メビー 2Dなら現場からでもWebですぐに依頼できるし、200社以上の製造パートナーから最適な工場を探してくれるからお任せでいい。
品質も良くて余計な心配もなくなりホント助かっています!自動車業界・生産技術部生産技術・設備・保全 -
試作・設計同じ図面でさまざまな材質の見積もりができるから便利です
今までは金属と樹脂で違う加工屋さんにお願いしていたので、同じ図面でも依頼先が違うと、やり方も違うし、関係性もあれこれあるのでそれなりの気遣いが必要で…笑
メビー 2Dは同じ図面で、ステンレスやアルミ、樹脂など色々と面倒な指定もWebでできるし、丸投げで見積もりできるので本当に便利です。
また、ちょっと難しいかなと思った形状や公差にも対応可能な条件をしっかりと提示してくれるので安心です。電気機器業界・設計部試作・設計 -
調達・購買図面仕分け作業が減って発注業務が楽になりました
今までは加工屋さんごとに加工図面の仕分け作業や紙ファイルでの図面保管が必要でした。注文時には紙図面の出図作業が面倒で時間もかかっていたので、とても大変でした。
一方でメビー 2Dは一度見積もりしたら、図面の管理や確認がWebのマイページで簡単にできるうえ、注文も図面が不要で、専用型番だけですぐにできるからとても楽ですね。
作業時間が大幅に短縮できて助かっています!医薬品業界・購買部調達・購買
Product examples 見積もり事例
金属部品
(切削)
-
スペーサーブロック
材質/表面処理SS400/処理なしサイズW100×D25×H35参考納期6日目出荷参考価格3,340円 -
プレート
材質/表面処理S50C/処理なしサイズW78×D50×H12参考納期6日目出荷参考価格7,060円 -
モーターホルダ
材質/表面処理SUS303/処理なしサイズW82×D60×H17参考納期6日目出荷参考価格14,550円 -
ベースプレート
材質/表面処理S50C/無電解ニッケルメッキサイズW200×D150×H10参考納期8日目出荷参考価格14,550円 -
支柱クランプ
材質/表面処理A5052/アルマイト(黒)サイズW80×D12×H12参考納期8日目出荷参考価格10,380円 -
マニホールド
材質/表面処理A5052/白アルマイトサイズW80×D30×H30参考納期9日目出荷参考価格7,360円
金属部品
(旋盤)
-
カラー
材質/表面処理SS400/処理なしサイズΦ50×L45参考納期7日目出荷参考価格4,040円 -
ピン
材質/表面処理S45C/四三酸化鉄皮膜
(黒染め)サイズΦ20×L45参考納期7日目出荷参考価格4,930円 -
小径ピン
材質/表面処理S45C/処理なしサイズΦ3×L35参考納期23日目出荷 ※80個の時参考価格910円 ※80個の時 -
シャフトホルダ
材質/表面処理SUS303/処理なしサイズΦ60×L80参考納期8日目出荷参考価格10,850円 -
ガイドローラー
材質/表面処理S45C/処理なしサイズΦ75×L40参考納期10日目出荷参考価格7,500円 -
段付きピン
材質/表面処理SUS303/処理なしサイズΦ40×L110参考納期8日目出荷参考価格7,270円
金属部品
(板金・シム)
-
ブラケット
材質/表面処理SUS304(2B)/処理なしサイズ板厚3mm W65×D40×H30参考納期6日目出荷参考価格5,020円 -
ブラケット
材質SPCC/三価クロメート(白)サイズ板厚1mm W100×D80×H50参考納期5日目出荷参考価格4,090円 -
ブラケット(銅)
材質/表面処理C1100/処理なしサイズ板厚1mm W100×D80×H50参考納期7日目出荷参考価格4,890円 -
モーターブラケット
材質/表面処理A5052/アルマイト(白)サイズ板厚2mm W65×D70×H20参考納期5日目出荷参考価格5,480円 -
シム
材質/表面処理SUS304(H)/処理なしサイズ板厚0.05mm W270×D270×H0.05参考納期3日目出荷参考価格2,920円
樹脂・
エンプラ・
断熱板部品
-
ガイドブロック
材質MCナイロン(スタンダード・青)サイズW60×D40×H60参考納期7日目出荷参考価格7,460円 -
ウレタンクッション
材質ウレタン(標準・ショア95°)サイズ板厚6mm W75×D55×H6参考納期5日目出荷参考価格3,050円 -
安全カバー
材質アクリル(スタンダード・透明)サイズ板厚6mm W120×D100×H90参考納期10日目出荷参考価格2,920円 -
コの字カバー
材質アクリル(スタンダード・ブラウンスモーク)サイズ板厚3mm L120×W90×H90参考納期10日目出荷参考価格6,600円 -
断熱板
材質断熱板 高温耐久(ケイ酸系バインダ)サイズ板厚5mm L90×W50×H5参考納期6日目出荷参考価格5,210円 -
ドアストッパー
材質ウレタン(耐摩耗)
ショア90°サイズφ25×L70参考納期5日目出荷参考価格4,170円
List
材質・表面処理・熱処理
対応一覧表
金属
-
構造用鋼SS400、SCM435、SCM440
-
圧延鋼板SPCC、SPHC、SECC
-
炭素鋼S45C、S50C
-
特殊鋼SKD11、SKD61、SKH51、SKS3、SKS93、SK95、SK85(SK5)、SUJ2
-
ステンレス鋼SUS303、SUS304、SUS304(H)、SUS316、SUS430、SUS440C
-
アルミ合金A5052、A5056、A6061、A6063、A7075、A1050、A2017、A2024
-
パイプ鋼STKM13A(機械)、STK400(一般)、SGP(ガス管)、STPG370(圧力管)
-
銅無酸素銅(C1020)、タフピッチ銅(C1100)、クローム銅、りん青銅(C5191)、ベリリウム銅(C1720)、特殊アルミ青銅(C6191)、ネーバル黄銅(C4621)、ネーバル黄銅2種(C4640)、高力黄銅2種(C6782)、黄銅(C2700)、砲金(BC6)
-
真鍮黄銅(C2680P)、黄銅(C2801P)、快削黄銅(C3604)
-
チタン純チタン2種(TB340H)
樹脂・エンプラ
・断熱板
-
MCナイロン(PA)スタンダード(青、アイボリー)、耐候(黒灰)、高強度(茶色)、摺動(紫)、導電性(黒灰)、帯電防止(黒)
-
ポリアセタール(POM)スタンダード(白、黒)、低歪み(白)
-
アクリル(PMMA)スタンダード(透明、ブラウンスモーク、オレンジ、白、スモーク)、制電(透明、ブラウンスモーク)
-
塩化ビニル(PVC)スタンダード(透明、ブラウンスモーク、グレー、白)、制電(透明、ブラウンスモーク)
-
ポリカーボネート(PC)スタンダード(透明、自然色、ブラウンスモーク、グレースモーク)、制電(透明、ブラウンスモーク、グレースモーク)
-
ABSスタンダード(自然色、黒)、低歪み(自然色、黒)
-
PETスタンダード(茶色、透明、ブラウンスモーク)、制電(透明、ブラウンスモーク)
-
PEEKスタンダード(灰褐色)、摺動(黒)、導電(黒)、帯電防止(黒)
-
ふっ素樹脂(PTFE)スタンダード(白)
-
PBTスタンダード(白)
-
ポリプロピレン(PP)スタンダード(乳白色、透明)
-
ポリエチレン(PE)スタンダード(白)
-
超高分子量ポリエチレン(UHMW)スタンダード(乳白色、黒)、導電性(黒)
-
エポキシガラススタンダード(緑)、高温(黒)
-
ベークライト紙系(自然色、黒)、布系(自然色)
-
エルタライト®スタンダード(白)、摺動(グレー)
-
ユニレート®スタンダード(茶色、黒色)、帯電防止(茶色)
ウレタン・ゴム
-
ウレタン標準(ショア98°、ショア95°、ショア90°、ショア70°、ショア50°、ショア30°)、耐熱(ショア98°、ショア90°)、静電性(ショア90°、ショア70°、ショア50°)、低反発(ショア70°)、超高耐摩耗ウレタン ブルコラン®(ショア92°、ショア68°)、耐摩耗(ショア90°、ショア70°)、セラミックス(ショア95°、ショア90°、ショア70°、ショア50°)
-
ニトリルゴム(NBR)標準品、低摩擦、高導電性、導電性
-
シリコンゴム(SI)スタンダートA50、スタンダートA70、低摩擦、高強度
-
ふっ素ゴム標準品
-
汎用スポンジポリウレタンスポンジ、クロロプレンゴムスポンジ、エチレンゴムスポンジ、 シリコンゴムスポンジ、ふっ素ゴム、ニトリルゴム、クロロプレンスポンジ、ポリエチレンスポンジ
-
フェルトポリエステルフェルト、PETバインダー入りフェルト、ポリアミドフェルト、羊毛フェルト
-
高機能スポンジ防塵用(エプトシーラーR)、低弾性ゴムスポンジ(ハネナイトR)、低反発スポンジ、低ひずみスポンジ(シリコーン発泡体)、衝撃吸収フォーム、特殊気孔ポリウレタン(ソフラスR)、断熱防音スポンジ(メラミンフォーム)
表面処理・
熱処理
-
表面処理四三酸化鉄皮膜(黒染め)、無電解ニッケルメッキ、アルマイト(白)、アルマイト(黒)、アルマイト(つや消し黒)、硬質アルマイト(白)、三価クロメート(白)、三価クロメート(黒)、硬質クロムメッキ、ニッケルクロムメッキ、低温黒色クロムメッキ、ユニクロメッキ(白)※六価クロム含有あり、電解ニッケルメッキ、金メッキ、銀メッキ
-
熱処理全体焼き入れ(ズブ焼き入れ)、浸炭焼き入れ、高周波焼き入れ、窒化焼き入れ、真空焼き入れ
Question よくあるご質問
メビー 2Dのもっと詳しい使い方を見ることはできますか?
初めての方でもよく分かる使い方マニュアルが充実しており、安心してお使いいただけます。
また、サービスや加工部品ごとに対応範囲を事前に調べることも可能です。
-
サービスについて
-
Q.meviy・meviy 2D・meviyマーケットプレイスの違いは何ですか?
meviyには3つのサービスがあります。各サービスの特長は以下のとおりです。
■meviy:3Dデータでの自動見積もりサービスです。
■meviy 2D:2Dデータ(PDF・DXF・DWG)での見積もりサービスです。工場選定はAIが行い、検図は専任のスタッフが対応します。
■meviyマーケットプレイス:製造パートナーと直接やり取りして部品の見積もりを取得できるサービスです。
【meviy】https://meviy.misumi-ec.com/ja-jp/
【meviy 2D】https://meviy.misumi-ec.com/ja-jp/2dx/meviy2d/
【meviyマーケットプレイス】https://marketplace.meviy.misumi-ec.com/ja-jp/ -
Q.meviy 2Dは自動見積もりですか?
meviy 2Dは完全な自動見積もりではなく、自社開発AIと専任スタッフによるハイブリッドな見積もりプロセスを採用しています。お客さまからの依頼に対して、以下のステップで見積もりを行います。
1.図面の検図
・製図知識のある専任スタッフがすべての図面を検図します。
・この段階で、製造に必要な寸法の抜けや、図面内の不整合、曖昧さがないか確認します。
・不明確な箇所や修正が必要な部分がありましたら、専任スタッフよりお客さまへ直接お問い合わせをし、図面の内容を明確にしてから次の見積もりステップに進みます。
2.見積もり先工場の選定
・図面に記載された加工条件に基づいて、自社開発AIが最適な見積もり依頼先工場を選定します。
3.見積もりの比較
・複数の工場で見積もりを行い、価格・納期などを比較します。
4.最適工場の選定
・最も条件の良い1社を自社開発AIが選定します。
・最終的に選定した工場の内容をお客さまへ回答する形で見積もり結果をご提示します。
このように、meviy 2Dは専任スタッフと自社開発のAIを活用して、迅速かつ最適な見積もりを提供しています。 -
Q.利用条件はありますか
MISUMIサイト(Web会員)のID取得が必須です。新規無料会員登録はこちらより行っていただけます。(https://jp.misumi-ec.com/contents/regist/)
-
Q.同じ図面をmeviy 2Dとmeviyで見積もった場合の価格や納期は同じですか?
meviyは、デジタルものづくりを前提としたAIによる自動見積のため、価格・納期が変わる場合があります。
-
Q.提携工場はどのくらいありますか?
ミスミの標準部品を製作している約200社の工場と提携しております。
-
Q.製造委託先は、どのような基準で選ばれていますか?
ミスミ独自の品質基準に基づき監査を行い、一定基準を満たした工場に製造を委託しています。
-
Q.溶接はできますか?
対応できるものもございます。製作可否を含めてのお見積もりとなりますので、お見積もりをご依頼ください。
-
Q.組み立てした状態で出荷できますか?
組み立ては対応不可となります。
-
Q.商品出荷時に検査表や材料証明書などの書類は同梱されますか?
見積条件に含まれない限り同梱はされません。対応可否を含めてのお見積もりとなりますので、見積依頼時にお知らせください。また、ご注文後の発行はいたしかねます。
-
Q.個人での見積依頼、注文はできますか?
当社は事業者向けサービスです。法人または個人事業主の方以外は会員登録ができません。また特定商取引法、消費者契約法、景品表示法その他の法令に定める消費者保護規定は適用されませんのでご注意ください。
-
Q.見積回答までどれくらいかかりますか?
見積回答には、最短1営業日~5営業日程度のお時間を頂戴しております。内容により、それ以上のお時間を要する場合がございますので、ご了承ください。
-
-
[meviy 2D専用マイページ]について
-
Q.[meviy 2D専用マイページ]とは何ですか?
A.見積依頼から回答確認、見積書発行まですべてWeb上で管理ができるmeviy 2Dサービス専用サイトです。MISUMIサイト(Web会員)のIDをお持ちの方は無料でご利用いただけます。
①新規見積もり依頼
②再見積もり依頼(数量変更、有効期限の更新)
③見積書のPDFダウンロード
④見積もり詳細のCSVダウンロード
⑤検図、見積結果のPDF図面ダウンロード
⑥新規チームの作成(見積もりの共有)
(https://meviy.misumi-ec.com/ja-jp/2dx/app/meviy2d/mypage)マイページの見かたは、ご利用ガイドでご確認ください。 -
Q.見積依頼をしましたが、受付が完了しているか確認することはできますか?
お見積もりの受付状況は[meviy 2D専用マイページ]でご確認いただけます。受付完了時にメールが自動配信されますので併せてご確認ください。件名[meviy 2D]お見積を受付いたしました(見積管理番号:●●●●-●●●●J)
※ご利用環境により、受付完了メールが迷惑メールや削除フォルダに振り分けられている可能性があります。
-
-
見積依頼方法について
-
Q.メール・Faxでの見積依頼は受け付けていますか?
メール、Fax、電話、郵送でのご依頼はお受けしておりません。[meviy 2D専用マイページ]よりご依頼ください。(https://meviy.misumi-ec.com/ja-jp/2dx/app/meviy2d/mypage)
-
Q.手書き図面でも見積可能ですか?
手書き図面でのご依頼も可能です。三角法に基づく加工図面にてご依頼ください。
-
Q.図面を作成してもらうことはできますか?
図面はお客さまにて作成ください。
-
Q.素材や表面処理などの選定を依頼することはできますか?
弊社では設計相談はお受けできません。見積条件はすべてお客さまにてご指定ください。
-
Q.添付できる図面のファイル形式を教えてください。
PDF、DXF、DWGのいずれかとなります。寸法がすべて入ったものをご用意ください。
-
Q.アップロードできるファイル容量とファイルの数に上限はありますか?
1ファイルの容量は最大10MBで、合計で20ファイルまでアップロード可能です。ただし、1ファイルごとに1つの見積もりを出します。
-
-
見積書・納期について
-
Q.注文する数量によって単価は変わりますか?
数量よって単価が変わる場合がございます。
-
Q.緊急出荷サービスには対応していますか?
現在、緊急出荷サービスには対応しておりません。今後検討してまいります。
-
Q.納期は土・日・祝も納期カウントに含まれますか?
meviy 2Dでお見積もりした商品は、土・日・祝は納期カウントには含まれません。
-
Q.同じ図面をmeviy 2Dとmeviyで見積もった場合の価格や納期は同じですか?
meviyは、デジタルものづくりを前提としたAIによる自動見積のため、価格・納期が変わる場合があります。
-
Q.見積有効期限を教えてください。
見積有効期限は通常30日となります。ご依頼いただく案件により有効期限が異なる場合がありますので、詳細はお見積もりにてご確認ください。
-
-
ご注文について
-
Q.注文時も別途メールで図面を送らないといけないのですか?
注文時に図面データは不要です。部品や工場により、2DCADデータの提供をお願いする場合があります。
-
Q.見積もり前の先行手配はできますか?
製作可否を含めてのお見積もりのため、先行手配はお受けすることができません。ご注文にはお見積もりが必須となります。見積有効期限切れ、数量変更の場合も同様です。再見積もりをご依頼ください。
-
Q.meviy 2Dで見積もった型番を、他社や他のアカウントで注文することはできますか?
他社さまや他のアカウントでのご注文も可能です。
-
Q.購買システムからも購入できますか?
購買システムから購入いただくことも可能です。
-
Q.クーポンの利用は可能ですか?
対象クーポンのみご利用いただけます。
-
Q.MISUMIサイトの他の商品と同梱できますか?
MISUMIサイトでご注文いただいた他の商品と一緒にお届けすることが可能です。ただし、商品によって出荷場所が異なる場合、同梱できないケースがあります。
-
Q.meviy 2Dの商品を海外から注文することはできますか?
日本でお見積もりいただいたmeviy 2Dの商品は、ミスミの各現地法人からご注文いただけます。ご注文の際は、専用のご注文型番が必要です。
ご希望の商品型番と図面をご用意のうえ、ミスミの各現地法人窓口までお問い合わせください。
なお、以下の点にご注意ください:
・ご利用の現地法人での口座開設が必要です。
・価格・納期は現地法人ごとに異なります。
各国のミスミWebサイトは、以下よりご確認いただけます:
https://jp.misumi-ec.com/worldwide/
-
-
カタログについて
-
Q.ミスミのカタログが欲しい。「FA用メカニカル標準部品」カタログは、2018年度版から今後発行予定はありますか?
最新のカタログ発行状況は、こちらからご確認ください。https://jp.misumi-ec.com/contents/catalog/
-
利用規約・保証規約/
ご利用にあたってのお願い
当サイトに掲載されている商品をご注文
いただく際には、
下記の利用規約・保証規約、及び、
ご利用にあたってのお願いをご確認いただき、
あらかじめご了承の上でご注文ください。
