見積結果・再見積

3Dデータによる図面加工品の見積もりサービス

閉じる

2D図面アップロードで
見積もり最短1日!
加工部品1個からお任せください

✔ 年間製作実績5万件以上 ✔ 製造パートナー200社以上 ✔ 安心の良品率99.9%

2D図面アップロードで見積もり最短1日!加工部品1個からお任せください

加工部品の調達にかかる手間や
面倒を減らしませんか?

  • 小ロットの部品は頼みづらいし、
    断られる
  • 複数の加工屋さんとのやり取りに
    手間も時間もかかる
  • 標準品ではサイズが合わない、
    追加工が必要
  • FAXでの見積もり依頼、
    製作依頼が面倒

その手間や面倒、
ミスミが解決します!

  • 加工部品を
    1個から調達
    できます

    最低数量や最低金額はございません。
    単品1個からお気軽にご依頼ください。

  • 複数部品でも
    一括調達
    できます

    金属・非金属、
    フライス品・旋盤品・板金品、
    まとめてご依頼ください。

  • カタログの
    規格外品
    お任せ

    カタログ標準品のサイズ規格外、
    追加工も見積もり、製作します。

  • 見積もり、発注は
    Web完結

    見積もり依頼はWebで30秒完結、
    ご注文はMISUMIサイトから可能です。

お手元の図面で
いますぐカンタンお見積もり

お手元のPDF図面をアップロードするだけで最短1日でお見積もりを回答いたします。
1個から無料でお見積もりいたしますので、お気軽にお試しください。

サービス内容

  • 図面加工品をカンタン調達

    2D図面加工品サービス

    2D図面加工品サービス

    2D図面(PDF・DXF・DWG)をアップロード、条件選択するだけで図面加工品を見積・製作いたします。見積もりご回答時にミスミ型番を発行しますので、標準品と同様にMISUMIサイトからご注文できます。最低数量や最低金額はございませんので、単品1個からご依頼ください。

  • カタログ標準品の規格外品をカンタン調達

    カタログ規格外品サービス

    カタログ規格外品サービス

    カタログ標準品の型式、変更内容の入力だけで、規格外品・追加工品を見積・製作いたします。見積もりご回答時にミスミ型番を発行しますので、標準品と同様にMISUMIサイトで1個からご注文できます。面倒な外注加工屋への追加工依頼や部品支給、内製での追加工の必要はもうありません。

お見積もり商品事例

2D図面加工品サービス

  • ウレタン部品

    ウレタン部品

    材質 ウレタン(汎用・エーテル系)
    ショアA95°
    サイズ L75×W55×H6mm
    参考納期 5日目出荷
    参考価格 2,690円
  • 樹脂・エンプラ部品

    樹脂・エンプラ部品

    材質 MCナイロン
    (スタンダード青)
    サイズ L60×W40×H60mm
    参考納期 7日目出荷
    参考価格 4,250円
  • 断熱板部品

    断熱板部品

    材質 断熱版 高温耐久
    (ケイ酸系バインダ)
    サイズ L90×W50×H5mm
    参考納期 6日目出荷
    参考価格 4,720円
  • 旋盤部品

    旋盤部品

    材質/表面処理 SS400/処理無
    サイズ Φ50×L45mm
    参考納期 14日目出荷
    参考価格 6,990円
  • 切削部品

    切削部品

    材質/表面処理 SS400/
    無電解ニッケルメッキ
    サイズ L100×W25×H35mm
    参考納期 8日目出荷
    参考価格 5,930円
  • 板金部品

    板金部品

    材質/表面処理 SUS304(2B)
    板厚1mm/
    処理無
    サイズ L65×W40×H30mm
    参考納期 10日目出荷
    参考価格 4,510円

カタログ規格外品サービス

  • 加工寸法規格外

    (例)タイミングプーリカタログ規格のP寸(軸穴径)
    上限は50

    参考納期:3日目出荷参考価格:7,200円※P寸50の場合

    (例)タイミングプーリ カタログ規格のP寸(軸穴径)

    P寸(軸穴径)55に変更

    P寸(軸穴径)55に変更

    参考納期:6日目出荷参考価格:8,733円

  • サイズ範囲外

    (例)シャフトカタログ規格のL寸(長さ)
    上限は1500

    (例)シャフト カタログ規格のL寸(長さ)

    参考納期:2日目出荷参考価格:5,390円※L寸1500の場合

    L寸(長さ)2000に変更

    L寸(長さ)2000に変更

    参考納期:6日目出荷参考価格:9,527円

  • 加工の追加

    (例)ワッシャカタログ規格のタップ穴加工なし

    (例)ワッシャ カタログ規格のタップ穴加工なし

    参考納期:2日目出荷参考価格:530円※タップ穴加工なしの場合

    タップ穴を追加

    タップ穴を追加

    納品済商品への追加工は承っておりません。

    参考納期:5日目出荷参考価格:1,258円

見積もりから注文まで
簡単3ステップ!

  • 2D図面加工品サービス

    2D図面を
    アップロード

    【マイページ】から
    結果をご確認ください

    MISUMIサイトからの
    注文で
    標準品と
    一括納品いたします。

  • カタログ規格外品サービス

    型番と変更内容を
    入力

    【マイページ】から
    結果をご確認ください

    MISUMIサイトからの
    注文で
    標準品と
    一括納品いたします。

加工部品の調達先として
ミスミが選ばれる理由

  • 製造パートナー200社

    安心・信頼の200社を超える
    ミスミの製造パートナー

  • 材質135種

    材質135種、表面処理13種
    熱処理5種の幅広い対応力

  • 最短30秒

    30秒完結のオンライン
    見積もり依頼で手間を削減

2D図面加工品サービス
材質・表面処理・熱処理対応一覧表

  • 金属

    構造用鋼 SS400、SCM435、SCM440、S45C、S50C
    圧延鋼板 SPCC、SPHC、SECC
    特殊鋼 SKD11、SKD61、SKH51、SKS3、SKS93、SK95、SK85(SK5)、SUJ2
    ステンレス鋼 SUS303、SUS304(2B)、SUS304(No1)、SUS304(片面#400)、SUS304(H)、SUS316、SUS430、SUS440C
    アルミ合金 A5052、A5056、A6061、A6063、A7075、A1050、A2017、A2024
    パイプ鋼 STKM13A(機械)、
    STK400(一般)、
    SGP(ガス管)、
    STPG370(圧力管)
    無酸素銅(C1020)、
    タフピッチ銅(C1100)、
    クローム銅、
    りん青銅(C5191)、
    ベリリウム銅(C1720)、
    特殊アルミ青銅(C6191)、
    ネーバル黄銅(C4621)、
    ネーバル黄銅2種(C4640)、
    高力黄銅2種(C6782)、
    黄銅(C2700)、砲金(BC6)
    真鍮 黄銅(C2680P)、黄銅(C2801P)、
    快削黄銅(C3604)
    チタン 純チタン2種(TB340H)
  • 樹脂・エンプラ・断熱板

    MCナイロン
    (PA)
    スタンダード(青、アイボリー)、
    耐候(黒灰)、
    高強度(茶色)、
    摺動(紫)、
    導電性(黒灰)、
    帯電防止(黒)
    ポリアセタール
    (POM)
    スタンダード(白、黒)、
    低歪み(白)
    アクリル(PMMA) スタンダード(透明、ブラウンスモーク、オレンジ、白、グレースモーク)、
    制電(透明、ブラウンスモーク)
    塩化ビニル(PVC) スタンダード(透明、ブラウンスモーク、グレー、白)、
    制電(透明、ブラウンスモーク)
    ポリカーボネート(PC) スタンダード(透明、自然色、ブラウンスモーク、グレースモーク)、
    制電(透明、ブラウンスモーク、グレースモーク)
    ABS スタンダード(自然色、黒)、
    低歪み(自然色、黒)
    PET スタンダード(茶色、透明、ブラウンスモーク)、
    制電(透明、ブラウンスモーク)
    PEEK スタンダード(灰褐色)、
    摺動(黒)、
    導電(黒)、
    帯電防止(黒)
    テフロン(PTFE) スタンダード(白)
    PBT スタンダード(白)
    PPS スタンダード(自然色)
    ポリプロピレン(PP) スタンダード(乳白色)
    ポリエチレン(PE) スタンダード(白)
    超高分子量ポリエチレン
    (UHMW)
    スタンダード(乳白色、黒)、
    導電性(黒)
    エポキシガラス スタンダード(緑)、
    高温(黒)
    ベークライト 紙系(自然色、黒)、
    布系(自然色)
    エルタライト® スタンダード(白)、
    摺動(グレー)
    ユニレート® スタンダード(茶色、黒色)、
    帯電防止(茶色)
  • ウレタン・ゴム

    ウレタン 標準(ショア98°、ショア95°、ショア90°、ショア70°、ショア50°、ショア30°)、
    耐熱(ショア98°、ショア90°)、
    静電性(ショア90°、ショア70°、ショア50°)、
    低反発(ショア70°)、
    超高耐摩耗ウレタン ブルコラン®(ショア92°、ショア68°)、
    耐摩耗(ショア90°、ショア70°)、
    セラミックス(ショア95°、ショア90°、ショア70°、ショア50°)
    ニトリルゴム
    (NBR)
    標準品、低摩擦、
    高導電性、導電性
    シリコンゴム
    (SI)
    スタンダートA50、
    スタンダートA70、
    低摩擦、高強度
    ふっ素ゴム 標準品
    汎用スポンジ ポリウレタンスポンジ、
    クロロプレンゴムスポンジ、
    エチレンゴムスポンジ、
    シリコンゴムスポンジ、
    ふっ素ゴム、
    ニトリルゴム、
    クロロプレンスポンジ、
    ポリエチレンスポンジ
    フェルト ポリエステルフェルト、
    PETバインダー入りフェルト、
    ポリアミドフェルト、
    羊毛フェルト
    高機能スポンジ 防塵用(エプトシーラーR)、
    低弾性ゴムスポンジ(ハネナイトR)、
    低反発スポンジ、
    低ひずみスポンジ(シリコーン発泡体)、
    衝撃吸収フォーム、
    特殊気孔ポリウレタン(ソフラスR)、
    断熱防音スポンジ(メラミンフォーム)
  • 表面処理・熱処理

    表面処理 四三酸化鉄皮膜(黒染め)、
    無電解ニッケルメッキ、
    アルマイト(白)、
    アルマイト(黒)、
    アルマイト(つや消し黒)、
    硬質アルマイト(白)、
    三価クロメート(白)、
    三価クロメート(黒)、
    硬質クロムメッキ、
    ニッケルクロムメッキ、
    低温黒色クロムメッキ、
    ユニクロメッキ(白)
    ※六価クロム含有あり、
    電解ニッケルメッキ、
    金メッキ、
    銀メッキ
    熱処理 全体焼き入れ(ズブ焼き入れ)、
    浸炭焼き入れ、
    高周波焼き入れ、
    窒化焼き入れ、
    真空焼き入れ

よくあるご質問

  • サービスについて

    • Q.見積もりを依頼しましたが回答のメールが受信できません。

      A.見積もりの回答はマイページからご確認いただけます。必要に応じて、お客様ご自身でPDFまたはCSVファイル形式で出力いただけます。

    • Q.同じ図面を2Dデータと3Dデータで見積もり依頼した場合、価格や納期は同じですか?

      A.3Dデータ(meviy)は、デジタルものつくりを前提としたAIによる自動見積りのため、価格・納期が変わる場合がございます。

    • Q.2D図面加工品とカタログ規格外品の違いはありますか?

      A.2D図面加工品はお客様の図面をもとに板金切削加工などを行うため、図面データが必須となります。
      カタログ規格外品は、指定された標準品に対して、ご指示いただいた加工を追加で行うため、標準型式の指定が必須となります。
      複雑な加工の場合、図面を同時にご提供いただきます。

    • Q.検査表などの同梱は可能ですか?

      A.お見積もり依頼時にお申し出いただいた場合のみ、対応可能です。
      ご注文後の発行は致しかねます。

    • Q.meviy FAとの違いは何ですか?

      A.3D CADデータがある場合はmeviy、ない場合は2Dサービスをお選びください。

    • Q.見積有効期限はどの位ですか?

      A.2D図面加工品でのご依頼は通常1カ月、カタログ規格外品は通常1年が目安となります。ご依頼いただく案件により有効期限は異なりますので、詳細はお見積もりをご依頼ください。

    • Q.見積もりの有効期限が切れてしまいました。注文する場合、どうしたらよいですか?

      A.マイページから対象の見積もりを選択して再見積をご依頼・取得後、ご注文ください。

    • Q.個人です。見積もり依頼、注文はできますか?

      A.当社は事業者向けサービスです。法人または個人事業主の方以外は会員登録ができません。また特定商取引法、消費者契約法、景品表示法その他の法令に定める消費者保護規定は適用されませんのでご注意ください。

    • Q.見積もり回答までどれくらいかかりますか?

      A.最短1営業日で回答させていただきます。
      繁忙期や内容によってお時間をいただく場合があります。

  • 依頼方法について

    • Q.FAXでの見積もり依頼は受け付けていますか?

      A.FAX、メール、電話、郵送でのご依頼はお受付しておりません、ご了承ください。

    • Q.手書き図面・ポンチ絵でも見積可能ですか?

      A.手書き図面でのご依頼も可能です。

    • Q.2D図面加工品とカタログ規格外品はどのような基準で選べばいいですか?

      A.ミスミ標準部品の類似品がわかる場合はカタログ規格外品、それ以外の場合は2D図面加工品をお選びください。

    • Q.図面を作成してもらうことはできますか?

      A.図面はお客様にて作成ください。
      複雑な加工指定で図面がない場合、お見積もりができない場合があります。

  • システム利用方法について

    • Q.見積もりを依頼しましたがPDFの回答メールが受信できません。

      A.見積もりの回答はマイページからご確認いただけます。必要に応じて、お客様ご自身でPDFまたはCSVファイル形式で出力いただけます。

    • Q.アップロードできるファイル容量に制限はありますか?

      A.1ファイルあたり10MBまでアップロードできます。

    • Q.見積もり依頼をしましたが、正常に受付が完了しているかどうしたらわかりますか?

      A.お見積もりの受付が完了するとメールが自動で配信されます。しばらくたってもメールの受信が確認できない場合は、お問い合わせください。
      見積り受付のステータスは、Web上のマイページでご確認いただけます。

    • Q.アップロードした図面のプレビューが表示されないのはなぜですか?

      A.アップロードした図面のプレビュー表示対応は、PDFファイルのみです。
      DXFファイルなどその他のファイル形式のプレビュー表示は順次対応予定です。

    • Q.利用条件はありますか

      A.MISUMIサイト(Web会員)のID取得が必須です。

    • Q.添付する図面はどのようなファイル形式をサポートしていますか?

      A.PDF、DXF、DWGのいずれかとなります。

  • 価格・納期について

    • Q.発注数により割引はありますか?

      A.同一商品を複数注文いただく場合、商品によって数量に応じた割引きがございます。
      商品によって割引の対象になる数量と割引率が異なります。

    • Q.ミスミで部品を購入して追加工の見積を取得した場合、部品代は見積もりに含まれますか?

      A.お客様自身が購入された部品に対する、追加工を承ることはできません。
      追加工する部品代金に追加工費用を加えた金額でお見積もりをさせていただきます。

    • Q.ストークのような特急サービスはありますか?

      A.現在ストークのサービスのご提供はございません。今後検討して参ります。

    • Q.納期は土日(祝)など日数に含まれますか?

      A.納期、営業日のカウント方法はミスミの営業カレンダーに準拠します。
      (https://ec.misumi.jp/contents/jp/ja/help/misumi_calendar.html)

    • Q.同じ図面を2Dデータと3Dデータで見積もり依頼した場合、価格や納期は同じですか?

      A.3Dデータ(meviy)は、デジタルものつくりを前提としたAIによる自動見積りのため、価格・納期が変わる場合がございます。

  • 注文方法について

    • Q.発注時は別途メールで図面を送らないといけないのですか?

      A.部品や工場によっては、DXFなどのデータ提供をお願いする場合がございます。

    • Q.見積もり前の先行手配はできますか?

      A.商品の特性上先行手配は致しかねます。ご注文にはお見積もりが必須となります。
      同じ商品を2回目以降ご注文いただく場合、専用型式でそのままご注文いただけます。

    • Q.取得済見積を別の人(業者)から依頼することはできますか?

      A.見積回答時に発行させていただいた専用型式は、関連会社様などお見積もりを取得された方以外でも発注することができます。

    • Q.購買システムからも購入できますか?

      A.購買システムから購入いただくことも可能です。

    • Q.社内購買システム経由で発注をしています。クーポンの利用は可能ですか?

      A.クーポンをご利用いただくことはできません、ご了承ください。

  • 納品方法について

    • Q.他のMISUMIサイト商品と一緒に届けてくれますか?

      A.MISUMIサイトでご注文いただいた他の商品と一緒にお届けすることが可能です。
      ただし、商品によって出荷地が異なる場合、同梱ができないケースがありますので、ご了承ください。

    • Q.規格外品を海外から依頼、海外への納入は可能ですか?

      A.日本で取得した見積り、型式を海外のミスミ現地法人でご注文いただくことは可能です。ただし、価格や納期は現地法人によって異なります。

  • 加工方法について

    • Q.加工の種類で対応ができないものはありますか?

      A.溶接を含む加工、ねじ止め等による組立品はお受けできない場合があります。

    • Q.提携工場はどの位ありますか?

      A.ミスミの標準部品を製作している約200社の工場と提携しております。

    • Q.どのように工場を選定していますか?

      A.ミスミ独自の品質基準を満たしている工場かつ、定期的な品質監査などを行って、品質を担保しております。詳しくは、利用規約(https://meviy.misumi-ec.com/ja-jp/2dx/terms/)をご確認ください。

    • Q.素材や表面処理など、仕様の選定を依頼することはできますか?

      A.見積もり条件はお客様にて指定ください。
      ご指定なき場合は、いただいた図面に基づいて製作させていただきます。

  • その他

    • Q.ミスミのカタログが欲しい。「FA用メカニカル標準部品」カタログは、2018年度版から今後発行予定はありますか?

      A.最新のカタログ発行状況は、以下よりご確認ください。
      https://jp.misumi-ec.com/contents/catalog/

上記で解決しないご質問は、
こちらからお問い合わせください。

見積事例集ダウンロード

各種素材別に加工事例と価格、納期を一覧にした見積り事例集です。2D図面加工品、カタログ規格外品、合計26点を掲載。素材別に用途や加工対応サイズもご紹介しています。全8ページ。

利用規約・保証規約/
ご利用にあたってのお願い

当サイトに掲載されている商品をご注文
いただく際には、
下記の利用規約・保証規約、及び、
ご利用にあたってのお願いをご確認いただき、
あらかじめご了承の上でご注文ください。