公差等級表

コアピン

部位

部位 公差等級
並級 精級 超精級
軸径 D -0.01/-0.02 0/-0.005 0/-0.003
長さ L +0.02/0 ※1 +0.01/0 ※1
F +0.02/0 +0.01/0
形状部(先端) V ±0.01 ±0.005
ツバ部 H 0/-0.3
T 0/-0.02

※1:最先端にフラットフェース無し→+0.05/0

V※:PMIは表示されませんが、V寸法部の公差が適用されます
F※:PMIは表示されませんが、F寸法部の公差が適用されます

エジェクタピン

部位

部位 材質 公差等級
並級 精級 超精級
シャンク径 D - SKH51 L≦150 -0.01/-0.02 0/-0.005 0/-0.002
150<L 0/-0.005
D≦12 SKD61 L≦500 -0.01/-0.02
12<D -0.01/-0.03
D≦20 500<L -0.01/-0.03
20<D -0.01/-0.05
先端径 V ※2 SKH51 ±0.01 ±0.005
SKD61 ±0.01
長さ L SKH51 L≦150 +0.02/0 ※1 +0.01/0 ※1
150<L≦200 +0.02/0 ※1
200<L +0.05/0
SKD61 L≦200 +0.02/0 ※1
200<L≦500 +0.05/0
500<L +0.5/0
F SKH51 L≦150 +0.02/0
150<L +0.05/0
SKD61 L≦200 +0.02/0
200<L≦500 +0.05/0
500<L +0.5/0
ツバ部 H 0/-0.3
T - SKH51 0/-0.02
T≦4 SKD61 0/-0.02
4<T 0/-0.05

※1:最先端にフラットフェース無し→+0.05/0
※2:シャンク端面に加工がつく場合は表示無し

角エジェクタピン

部位

部位 材質 公差等級
並級 精級 超精級
シャンク径 D SKH51 0/-0.02
SKD61 0/-0.05
先端 P・W SKH51 0/-0.01 0/-0.005 0/-0.003
SKD61 0/-0.02
長さ L ※1 SKH51 L≦150 +0.02/0 +0.01/0
150<L +0.02/0
SKD61 L≦500 +0.05/0
500<L +0.5/0
N 0/-5
ツバ部 H 0/-0.3
T SKH51 L≦300 0/-0.02
300<L 0/-0.05
SKD61 0/-0.05

※1:L<200、又は先端形状あり→+0.05/0

段付エジェクタピン

部位

部位 材質 公差等級
並級 精級 超精級
軸径 D 0/-0.02
シャンク径 P - SKH51 L≦150 -0.01/-0.02 0/-0.005 0/-0.002
150<L 0/-0.005
D≦8 SKD61 L≦500 -0.01/-0.02
8<D -0.01/-0.03
D≦8 500<L -0.01/-0.03
8<D -0.01/-0.04
長さ L SKH51 L≦150 +0.02/0 +0.01/0
150<L≦200 +0.02/0
200<L +0.05/0
SKD61 L≦200 +0.02/0
200<L≦500 +0.05/0
L<500 +0.5/0
N SKH51 L≦150 0/-5 0/-3
150<L 0/-5
SKD61 0/-5
ツバ部 H 0/-0.3
T - SKH51 0/-0.02
T≦4 SKD61 L≦300 0/-0.02
300<L 0/-0.05
4<T - 0/-0.05

スリーブピン

部位

部位 SKH51 SKD61+窒化
並級 精級 並級 精級
シャンク径 D -0.01/-0.02 0/-0.005 -0.01/-0.02
穴径 V V≦3 +0.01/0 +0.005/0 +0.01/0
3<V≦6 +0.012/0
6<V≦10 +0.015/0
10<V +0.018/0
C V+0.2~0.4 V+0.5
同軸度 ◎0.01
ワイヤーカット
◎0.005
研削加工
◎0.06
リーマ加工
◎0.03
リーマ加工
長さ L L≦200 +0.02/0 +0.02/0
L>200 +0.05/0 +0.05/0
L>500 - +0.5/0
有効長 S +3/0 +5/0
ツバ部 H 0/-0.3 0/-0.3
T T≦4 0/-0.02 0/-0.02
4<T 0/-0.05

段付スリーブピン

部位

部位 SKH51 SKD61+窒化
並級 精級 並級 精級
保持部径 D T≦4 0/-0.02 -0.01/-0.02
T>4 -0.02/-0.04
シャンク径 P T≦4 or P≦12 -0.01/-0.02 0/-0.005 -0.01/-0.02
4<T and 12<P -0.01/-0.03
穴径 V V≦3 +0.01/0 +0.005/0 +0.01/0
3<V≦6 +0.012/0
6<V≦10 +0.015/0
10<V +0.018/0
C V+0.2~0.4 V+0.5
同軸度 ◎0.01
ワイヤーカット
◎0.005
研削加工
◎0.06
リーマ加工
◎0.03
リーマ加工
長さ L L≦200 +0.02/0 +0.02/0
L>200 +0.05/0 +0.05/0
L>500 - +0.5/0
N 0/-5 0/-5
有効長 S +3/0 +5/0
ツバ部 H 0/-0.3 0/-0.3
T T≦4 0/-0.02 0/-0.02
4<T 0/-0.05

鋳抜きピン

部位

部位 公差等級
並級 精級(超精級) 選択可能公差
シャンク径 D g6 -0.01/-0.02 ※2
-0.01/-0.03
-0.02/-0.03 ※2
-0.02/-0.04
0/-0.01 ※2
0/-0.02
g6 ※2
h7 ※2
長さ L ±0.05 ±0.05
±0.03
+0.05/0
0/-0.05
±0.02 ※1
+0.02/0 ※1
0/-0.02 ※1
F ±0.1 ±0.05 ±0.1
±0.05
±0.03
±0.02
+0.05/0
+0.04/0
+0.03/0
+0.02/0
形状部(先端) V ±0.05 ±0.03 ±0.05
±0.03
±0.02
±0.01
ツバ部 H 0/-0.1 0/-0.1
T 0/-0.05 0/-0.02 0/-0.02
0/-0.05
+0.05/0
止まり穴径 W ±0.1 ±0.1
止まり穴深さ X 0/-1 0/-0.5 0/-1
±0.5
±0/-0.5
ツバ裏ザグリ径 h ±0.05 ±0.03 ±0.05
±0.03
0/+0.05
+0.05/+0.1
ツバ裏ザグリ深さ t ±0.05 ±0.03 ±0.05
±0.03
±0.02
±0.01

※1:窒化処理(ガス軟、タフトライド、ニューカナック、ALCRONA PRO DUPLEX、LUMENA DUPLEX)対応不可
※2:一部PVDコーティング(ALCRONA PRO、LUMENA、ALCRONA PRO DUPLEX、LUMENA DUPLEX)対応不可