meviy RapidPrototypeのねじ穴加工

切削加工によるねじ加工

meviy切削加工サービスではマシニングセンターおよび旋盤の両方でねじ加工できます。
オンライン見積にて、ねじ加工を各フィーチャに対して指定できます。ねじ加工が可能なフィーチャについては、見積に表示される3Dのモデル上で個々にねじの種類を選択できます。
注文確認書にも選択されたねじの種類を記載しておりますので、必ずご確認ください。ねじの種類としては内ねじ、外ねじの他、ヘリサート穴加工も承ります(ヘリコイルの手配および取り付けは承っておりませんので、ご注意下さい)。選択できるねじ・ヘリサート穴は下表のとおりです。

マシニング加工の場合

画像

マシニングセンターにおける切削加工は、直角6面方向からの加工であるため、内ねじも直角6面方向に対して平行方向である必要があります。
なお、マシニング加工による外ねじの自動加工は現時点では行っておりません。
(6面から垂直方向に穴のみ作成しアップロードしてください。見積後にねじ穴を指定することができます。)
下表(最小値~最大値)の径の下穴形状または円筒形状をモデリングし、ねじの螺旋形状はモデリングしないでください。

旋盤加工の場合

画像

旋盤で加工する内ねじは回転軸に対して平行方向または垂直方向である必要があります。
外ねじは回転軸に対して同軸上である必要があります。
下表(最小値~最大値)の径の下穴形状または円筒形状をモデリングし、ねじの螺旋形状はモデリングしないでください。

マシニング加工の例 穴ねじタップ(内ねじ)

画像

ねじタップの深さがねじ径により決まっております。
※ねじタップ寸法は下記の表を参照してください

よって、上面ー下面にタップ穴をつける場合は、上下に別々に指示することになります。
※上下タップ穴が重ならないように配置してください
ねじタップ寸法は下表を参照してください

ご注意

meviyマシニング加工サービスではオンライン見積にて、ねじ加工を各フィーチャに対して指定できます。
ねじ加工が可能なフィーチャについては、見積に表示される3Dのモデル上で個々にねじの種類を選択できます。
注文確認書にも選択されたねじの種類を記載しておりますので、必ずご確認ください。
ねじの種類としては内ねじおよびヘリサート穴加工を承ることができます(ヘリコイルの手配および取り付けは承っておりませんので、ご注意下さい)。
選択できるねじ・ヘリサート穴は下表のとおりです。
ご質問などにつきましては、カスタマーサービス(meviyサポート)へお願いいたします。

内ねじ

メートルねじ法 下穴の直径 - 推奨値 (mm) 下穴の直径 - 最小値 (mm) 下穴の直径 - 最大値 (mm) ねじ穴最大深さ (mm) ※
M2×0.4 1.6 1.57 1.68 5.08
M2.5×0.45 2.05 2.01 2.14 5.08
M3 x 0.5 2.5 2.46 2.6 7.62
M3.5×0.6 2.9 2.85 3.01 10.16
M4×0.7 3.3 3.24 3.42 10.16
M5×0.8 4.2 4.14 4.33 15.24
M6×1.0 5 4.92 5.15 16.51
M8×1.25 6.8 6.65 6.91 16.51
M10×1.5 8.5 8.38 8.68 25.4
M12×1.75 10.2 10 10.44 25.4
UNC 下穴の直径 - 推奨値 (in) 下穴の直径 - 最小値 (in) 下穴の直径 - 最大値 (in) ねじの最大長さ (in) ※
#2-56 0.07 0.067 0.074 0.2
#3-48 0.082 0.076 0.084 0.2
#4-40 0.089 0.085 0.094 0.3
#5-40 0.102 0.098 0.104 0.3
#6-32 0.109 0.105 0.114 0.4
#8-32 0.135 0.13 0.139 0.4
#10-24 0.151 0.145 0.156 0.6
#12-24 0.176 0.171 0.181 0.6
1/4-20 0.202 0.196 0.207 0.65
5/16-18 0.259 0.252 0.265 0.65
3/8-16 0.314 0.307 0.321 1
7/16-14 0.372 0.36 0.376 1
1/2-13 0.426 0.417 0.434 1
UNF 下穴の直径 - 推奨値 (in) 下穴の直径 - 最小値 (in) 下穴の直径 - 最大値 (in) ねじの最大長さ (in) ※
#2-64 0.072 0.069 0.075 0.2
#3-56 0.083 0.08 0.084 0.2
#4-48 0.093 0.087 0.099 0.3
#5-44 0.104 0.1 0.104 0.3
#6-40 0.115 0.111 0.119 0.4
#8-36 0.138 0.134 0.142 0.4
#10-32 0.16 0.156 0.164 0.6
#12-28 0.182 0.177 0.186 0.6
1/4-28 0.216 0.211 0.22 0.65
5/16-24 0.272 0.267 0.277 0.65
3/8-24 0.335 0.33 0.34 1
7/16-20 0.389 0.383 0.395 1
1/2-20 0.452 0.446 0.457 1

ヘリサート穴

メートル法ねじ穴 下穴の直径 - 推奨値 (mm) 下穴の直径 - 最小値 (mm) 下穴の直径 - 最大値 (mm) ねじ穴最大深さ (mm) ※
M2 x 0.4 2.11 2.0879 2.1387 5.08
M2.5 x 0.45 2.6 2.5476 2.6492 7.62
M3 x 0.5 3.18 3.109 3.2487 5.08
M3.5 x 0.6 3.7 3.683 3.7897 15.24
M4 x 0.7 4.2 4.1529 4.3332 15.24
M5 x 0.8 5.27 5.174 5.3746 16.51
M6 x 1.0 6.31 6.2179 6.4059 16.51
M8 x 1.25 8.38 8.2702 8.4836 25.4
M10 x 1.5 10.44 10.3251 10.5588 25.4
M12 x 1.75 12.51 12.38 12.6441 25.4
UNC 下穴の直径 - 推奨値 (in) 下穴の直径 - 最小値 (in) 下穴の直径 - 最大値 (in) ねじの最大長さ (in) ※
#2-56 0.094 0.0899 0.0961 0.3
#3-48 0.107 0.1053 0.1104 0.4
#4-40 0.12 0.1175 0.1252 0.4
#5-40 0.134 0.1305 0.1373 0.4
#6-32 0.147 0.145 0.1527 0.6
#8-32 0.173 0.1708 0.1781 0.6
#10-24 0.203 0.199 0.208 0.65
#12-24 0.228 0.225 0.234 0.65
1/4-20 0.266 0.2608 0.2704 0.65
5/16-18 0.332 0.3245 0.3342 1
3/8-16 0.397 0.3885 0.3987 1
7/16-14 0.453 0.453 0.4639 1
1/2-13 0.522 0.515 0.5313 1
UNFねじ穴 下穴の直径 - 推奨値 (in) 下穴の直径 - 最小値 (in) 下穴の直径 - 最大値 (in) ねじの最大長さ (in) ※
#2-64 0.093 0.0897 0.095 0.3
#3-56 0.104 0.1029 0.104 0.3
#4-48 0.12 0.1166 0.123 0.4
#6-40 0.147 0.144 0.15 0.6
#8-36 0.173 0.1701 0.177 0.6
#10-32 0.201 0.1968 0.204 0.65
1/4-28 0.261 0.2577 0.265 0.65
5/16-24 0.325 0.3215 0.329 1
3/8-24 0.388 0.384 0.391 1
7/16-20 0.452 0.4483 0.456 1
1/2-20 0.515 0.5108 0.519 1

外ねじ加工

メートル法 円筒の直径 - 最小値 (mm) 円筒の直径 – 最大値 (mm) ねじ穴最大深さ (mm) ※
M3.5 x 0.6 3.35 3.53 7.00
M4 x 0.7 3.84 4.03 8.00
M5 x 0.8 4.83 5.03 10.00
M6 x 1.0 5.79 6.02 12.00
M8 x 1.25 7.76 8.03 16.00
M8 x 1.0 7.80 8.03 16.00
M10 x 1.5 9.73 10.03 20.00
M10 x 1.25 9.76 10.03 20.00
M10 x 0.75 9.84 10.03 20.00
M12 x 1.75 11.70 12.02 24.00
M12 x 1.5 11.73 12.02 24.00
M12 x 1.25 11.76 12.02 24.00
M12 x 1.0 11.79 12.02 24.00
M14 x 2.0 13.68 14.03 28.00
M14 x 1.5 13.73 14.03 28.00
M15 x 1.0 14.79 15.03 30.00
M16 x 2.0 15.68 16.02 32.00
M16 x 1.5 15.73 16.02 32.00
M17 x 1.0 16.79 17.03 34.00
M18 x 1.5 17.73 18.03 36.00
M20 x 2.5 19.62 20.03 40.00
M20 x 1.5 19.73 20.03 40.00
UNC 円筒の直径 - 最小値 (in) 円筒の直径 – 最大値 (in) ねじの最大長さ (in) ※
#4-40 0.106 0.113 0.22
#5-40 0.119 0.126 0.25
#6-32 0.131 0.139 0.28
#8-32 0.157 0.165 0.33
#10-24 0.182 0.191 0.38
#12-24 0.208 0.217 0.43
1/4-20 0.241 0.251 0.50
5/16-18 0.303 0.314 0.63
3/8-16 0.364 0.376 0.75
7/16-14 0.426 0.439 0.88
1/2-13 0.488 0.501 1.00
5/8-11 0.611 0.626 1.25
3/4-10 0.735 0.751 1.50
UNF 円筒の直径 - 最小値 (in) 円筒の直径 – 最大値 (in) ねじの最大長さ (in) ※
#5-44 0.120 0.126 0.25
#6-40 0.132 0.139 0.28
#8-36 0.158 0.165 0.33
#10-32 0.183 0.191 0.38
#12-28 0.209 0.217 0.43
1/4-28 0.243 0.251 0.50
5/16-24 0.304 0.314 0.63
3/8-24 0.367 0.376 0.75
7/16-20 0.428 0.439 0.88
1/2-20 0.491 0.501 1.00
5/8-18 0.615 0.626 1.25
3/4-16 0.739 0.751 1.50

ねじの呼びに続く数字(例:M2x0.4 の 0.4)は、ねじのピッチを示しています。
※パーツに含まれる他のフィーチャでねじ穴が塞がれていたり、引き込みが必要だったり、治具が必要な場合は切削可能な穴が浅くなる可能性があります。

最大到達距離

画像

例 1

一方向からねじ山が切られたスルーホールの断面図です。
この場合、穴の深さがツールの到達距離を超えています。
結果は、選択した穴側と反対側にねじ山の出来ない部分が残ります。

画像

例 2

一方向からねじ山が切られたスルーホールの断面図です。
この場合、穴の深さはツールの到達距離を超えていません。
結果として、穴の長さ全体に渡ってねじ山が形成されています。

画像

例 3

2方向からねじ山が切られたスルーホールの断面図です。
この場合、穴が深すぎるため、一方向からだけでは届きませんが、両方向からだとツールが届きます。
しかし、この場合は、両方向からのねじ山が交差する穴の中央部でねじ山の不連続が発生し、ボルトが途中までしか入りません。

画像

例 4

両方向からねじ山が切られたスルーホールの断面図です。
これは前述の例と似ていますが、穴が深いため、両方からでもツールは届きません。

画像

例 5

これは底のある穴(パーツを貫通しない穴)の断面図です。
この場合、穴は最大到達距離以下で、ねじ山は、底から約0.3mmの位置で止まります。
もし穴がツールの到達距離より深ければ、ねじ山は可能な限り深く切られます。

画像

例 6

ドリル加工の下穴形状からもねじ山を切ることが可能です。
ねじ山は底の角度の付いた形状を除いた位置から約0.3mm手前の位置で止まります。