2D 작도 필요 없어요!
3D CAD 업로드만으로 1분만에 견적 완료
판금 & 절삭 플레이트 & 선반 부품을 3D CAD 업로드만으로 견적 가능합니다.
| 스틸 | 스테인레스 | 알루미늄 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 재질 | 표면처리 | 재질 | 표면처리 | 재질 | 표면처리 |
| SPCC SPHC SS400 |
없음 | SUS304 2B SUS304 양면 폴리싱 |
없음 | AL5052 | 없음 |
| 분체 도장 | 전해연마 | 분체 도장 | |||
| 전기 아연도금 | SUS304 단면 폴리싱 | 없음 | 백색 아노다이징(반광) | ||
| 무전해 니켈도금 | SUS304 No.1 | 흑색 아노다이징(반광/무광) | |||
| SECC | 없음 | SUS304 단면 헤어라인 | 경질 아노다이징(국방색) | ||
| 스틸 | 스테인레스 | 알루미늄 | 수지 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 재질 | 표면처리 | 재질 | 재질 | 표면처리 | 재질 |
|
SM45C(S45C) SS400(SS41) SKD11 |
없음 | SUS303 SUS304 SUS316 |
AL5052 AL6061 AL7075 |
없음 |
폴리아세탈(POM) 백색・흑색 MC나일론 청색・아이보리색 PEEK 회갈색 |
| 크롬 도금 | 크롬 도금 | ||||
| 경질 크롬도금 | 백색 아노다이징 | ||||
| 니켈 도금 | 흑색 아노다이징 | ||||
| 무전해 니켈도금 | 백색 아노다이징(무광) | ||||
| 흑착색 | 흑색 아노다이징(무광) | ||||
| 경질 아노다이징 | |||||
| 스틸 | 스테인레스 | 알루미늄 | 수지 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 재질 | 표면처리 | 재질 | 재질 | 표면처리 | 재질 |
| SS400 SM45C★ SCM435★ SUJ2★ |
없음 | SUS303 SUS304 SUS316 |
AL6061 | 없음 |
폴리아세탈(POM) 백색・흑색 MC나일론 청색・흑회색 |
| 무전해 니켈도금 | |||||
| 경질 크롬도금 | 백색 아노다이징 | ||||
| 흑착색 | 흑색 아노다이징 | ||||
| 인산염피막처리(망간계) | 백색 아노다이징(무광) | ||||
| SKD11★ | 없음 | ||||
| 무전해 니켈도금 | 흑색 아노다이징(무광) | ||||
| 경질 크롬도금 | |||||
| 흑착색 | 경질 아노다이징 | ||||
전반적인 설계 지식 정보를 다운로드 할 수 있습니다.