3Dデータまとめて1分見積もり meviy
はじめての方は新規会員登録へ
2分でわかるメビー

※スマートフォンではご利用いただけません。
PCでのご利用のみ対応しております。

オンライン機械部品調達
サービス No.1

メビーとは?

※2021年オンライン機械部品調達サービス国内ユーザーシェア テクノ・システム・リサーチ調べ。

利用の流れ

無料会員登録で
すぐに利用可能!

ソフトのダウンロードやインストールは一切不要です。

※スマートフォンではご利用いただけません。
PCでのご利用のみ対応しております。

STEP1

ミスミのアカウント作成

フォーム入力をするだけでその場でアカウント作成。
既にアカウントをお持ちの方は
同じID、パスワードで利用できます。

イメージ図

STEP2

メビーにログイン

イメージ図

STEP3

部品をアップロード

3Dデータは複数まとめてアップロード可能です。
幅広いCADファイル形式に対応しています。
サンプルデータでもお試しいただけます。

イメージ図

見積もり、発注は
何度でも無料

部品加工事例

板金加工

パーツ

納期:3日目

(最短1日目出荷)

価格:3,370円

  • 切り起こし形状

  • 材  質 : SPCC

  • サ  イ  ズ : 板厚:2.3mm
    W240×D120×H105

  • 表面処理 : なし

溶接加工

パーツ

納期:8日目

価格:6,820円

  • リブ付きブラケット

  • 材  質 : SPCC

  • サ  イ  ズ : W76.5×D76.5×H50
           (4.5mm)

  • 溶接種類 : アーク溶接

  • 仕上げ方法 : 焼け取りのみ

樹脂加工

パーツ

納期:3日目

(最短2日目出荷)

価格:4,550円

  • 装置監視窓 透明カバー

  • 材  質 : PET(スタンダード・透
           明)

  • サ  イ  ズ : 板厚 5.0mm
           W200×D200×H5

  • 表面処理 : なし

切削加工(角物)

パーツ

納期:8日目

(最短4日目出荷)

価格:8,059円

  • 軸受けブラケット

  • 材  質 : A5052

  • サ  イ  ズ : W67×D60×H16

  • 表面処理 : アルマイト(黒)

切削加工(丸物)

パーツ

納期:8日目

価格:15,572円

  • 多段付き回転軸

  • 材  質 : S45C

  • サ  イ  ズ : Φ32 × L155.2

  • 表面処理 : 硬質クロムメッキ

インフォメーション

新着記事

メビーの新商品情報、製造業の
プロによる連載など随時更新中

まだまだあるメビーの強み

WEB上での公差指定

WEB上で寸法、穴、幾何公差指示が
可能!
精度が必要な部品も手配できます。

イメージ図

その場で製造可否判断

製造可否がその場で把握可能!
フィードバックを設計に即時反映できます。

イメージ図

1点ものから量産もOK

1個から大口注文まで対応可能!
2個以上は数量割引でお得に!

イメージ図

上記数量を超える場合は、平均で約50%価格がお安くなります。数量を直接入力し「担当者見積を依頼」をクリックしてください。

部品点数1,500点の設備の
部品調達の場合

グラフイメージ
92%削減

メビーは、機械部品の見積もり、製造をデジタル化。
2D図面の作成から見積もりの取得までの、何十時間もかかる作業を、
1分に短縮しました。

イメージ図

受賞歴

お客さま事例

高品質であった

時間短縮ができた

納期は厳守できていた

お客さまから
高い評価を得ています

  • 90.5%

    設計・調達時間が短縮

    設計・調達時間が
    短縮した

  • 99.9%

    指定日に遅れず到着

    指定日に遅れず
    到着した

  • 93.3%

    想定通りの品質

    想定通りの品質
    だった

※顧客満足度アンケート(2019年自社調査)、
納期遵守率(2020年4月~9月実績)より

堅牢なデータセキュリティ。
お客さまからの評価も非常に高く、安心して使えるサービスです。

設計データはしっかり守られています

設計データはしっかり
守られています

  • データアップロード時通信は暗号化。

  • データ漏洩を防ぎます。

  • 外部からの侵入は許可せずデータを守ります。

  • ユーザー間でのデータアクセスはできません。

※明示的にプロジェクト共有機能を使用した場合は除きます

その他の主なセキュリティ対策措置

第3者機関によるセキュリティ脆弱性診断を年1~2回実施。サーバ不正侵入、データ漏洩など深刻な指摘事項なし。OS、ミドルウェア等、定期的にセキュリティパッチ適用の必要性を判断し、パッチ当てを実施。システムへのログインパスワードは、4~15文字、英数両方を含む文字列を設定可。ログインIDと同じ文字列は不可。

メビーに関するよくある質問

サービス・お取引について

meviyを利用するメリットは何ですか?

meviyとは、従来2D図面を利用して手配していた部品を3Dデータだけで見積~発注~製造までおこなえる、3Dものづくりプラットフォームです。したがって、設計者および購買担当者にとって図面・納期・品質の管理にかかる工数を大幅に削減できます。
また、2D図面作成時のミスや標準品手配型番生成のミスは完全に排除することができるようになります。

利用するにあたってソフトのインストールは発生しますか?

・対応ブラウザ(Google Chrome又はMicrosoft Edge)のインストール以外は追加でインストールは不要です。
・サービスのバージョンアップ時もお客様側で設定作業を行う必要はございません。

どうしたら利用できますか?

ミスミのWEBサービス用アカウント(WOS IDの見積権限又は購買権限)があればご利用頂けます。
新規アカウントの取得(無料)又は権限付与についてはこちらをご参照ください。

ミスミの営業時間外でも見積できますか?

はい。基本的に24時間365日(※)ご利用いただけます。
※システムアップデートなどのメンテナンスで停止する場合がございますので予めご了承ください。

アップロードしたデータはいつまで保存されますか?

お客さまご自身でデータを削除されるか、アカウント削除をされるまでお預かりします。

アップロードしたデータのセキュリティーは大丈夫ですか?

・弊社サーバーにて厳重に管理致します。製造の際に弊社協力工場に製造情報を共有致しますが、製造以外の目的で利用することはありません。
・なお、将来のサービス対応範囲拡大を検討する際にアップロードして頂きましたデータを統計的に利用させて頂く事がございますのであらかじめご了承ください。

どんなCADファイル形式に対応していますか?

以下のCADファイル形式に対応しています。

ネイティブフォーマット

フォーマット 拡張子
Autodesk Inventor 2023以下 .ipt
CATIA V5-6R2022以下 .CATPart
Creo-Pro/E
Pro/E 19.0-Creo 9.0
.prt / .neu/ .xpr
NX - Unigraphics
V11-V18, NX 12.0以下
NX1847 Series - 2206
.prt
SolidEdge V19-20/ST10以下/2023 .par / .pwd
SOLIDWORKS 2023以下 .sldprt
I-deas .arc / .unv
iCAD SX V8L3以下 .icd

中間フォーマット

フォーマット 拡張子
STEP (AP203, AP214) .step / .stp
Parasolid .x_t / .x_b / .xmt / .xmt_txt
ACIS .sat / .sab
JT .jt
PRC .prc

3DCADとメビーを連携させられますか?

ミスミのラピッドデザインを使用すると自動連携が可能です。詳細はこちらをご確認ください。

TVCM公開中

  • メビーな後輩篇

  • ビジーな先輩篇

  • 社長篇

出演者
メビーな後輩:中川真桜、ビジーな先輩:足立信彦