「数量10個以上だと自動見積できないから、meviyサポートに別途見積を依頼をしなくてはいけないのが面倒・・・。」
「meviyは数物だと割引率が低いから中口の量産品の発注は厳しいな・・・。」
このような声にお答えして、自動見積の価格と個数を見直しました。
見直し①価格の見直し
数量に応じた割引率を見直し、最大25%オフ!
現在、同一商品を複数注文いただくと数量に応じた割引きがございます。
11月からはさらに割引率の見直しを行い、お求め安い価格でのご提供となります。
例えば数量30個なら最大で25%もお安くなります。
数量と割引率表
10個なら5%割引、30個なら最大25%お得です。
数量 | 10個 | 30個 |
割引率 | ▲5% | 最大▲25% |
見直し②見積可能な数量を見直し
自動見積できる個数を10個→30個へ拡大!
これまでは10個までしか自動見積できなかったため、それ以上はmeviyサポート見積による翌日回答となっていましたが、今後は30個まで自動で見積ができるようになりました。
これにより数物でも、回答待ち時間がゼロ。即時見積いたします。
納期について
meviyは安心の確実短納期。
20個までは6日目出荷、21個~30個は8日目出荷です。
数量 | 最短納期 (表面処理なしの場合) | |
Before | After | |
1~10個 | 6日目出荷 | 6日目出荷 |
11~20個 | - | 6日目出荷 ※一部対象外 |
21~30個 | - | 8日目出荷 |
数物もぜひmeviyでお見積下さい
今までは10個まで自動見積可能で割引率5%でしたが、
これからは30個まで自動見積ができて、割引率は最大25%です。
Before | After | |
自動見積 上限数量 | 10個 | 30個 |
割引率 | ▲5% | 最大▲25% |
「少量はmeviyで調達し、数物は図面を描いて相見積を取る」そんな必要はもうありません。
量産品もmeviyにお任せ下さい。3Dデータだけでお見積~発注が可能です。
ぜひ数量を変えて見積もりをしてみてください。
注意事項
2019年11月時点での価格および割引率、納期となります。
材料高や繁忙等で価格および割引率、納期は変更する場合がございます。
【切削プレート マニュアル】
・対象部品についてはこちら
・設計ガイドラインについてはこちら
・精度規格についてはこちら
【お問い合わせ先】
meviyサポート 電話:0120-343-626
受付時間:月曜日~金曜日(土日祝日を除く) 9:00~18:00
メールでのお問合せはこちら