「“ここまできたか!”という強烈な印象」
■meviyを初めて知った時の印象は?
犬塚様
当社では、自動車のエアコンの吹き出し口など、自動車部品のプラスチック金型の設計から製造までをやっています。これまでミスミさんにはWebを介して、標準品を発注していました。担当者からmeviyの説明を受けた時には「ここまできたか!」という強烈な印象を受けました。3Dデータだけで、見積が自動でとれることは本当に画期的で非常に面白いシステムだと思いました。
■meviyによる効果は?
犬塚様
meviyを利用する前は、製品部は3Dで設計していましたが、コアピンは2Dで設計していました。本来ならすべて3Dで設計したいのですが、コアピンが内製できないために社外へ特注品として発注する為に2D図面が必要だったので、2Dで設計せざるを得ない状況でした。2D図面は、形状を説明するのに拡大図や断面図を描いたり、寸法を入れたり、公差の指示をしたりと、とても手間がかかっていました。それがmeviyなら、3Dのモデルさえ作れば、見積が自動的にできてしまうので、びっくりです。しかも回答に要する時間が30秒というのもすごいですね。meviyを使うようになってから、ピンも3Dで設計する業務フローに移行しました。3Dの方が楽で速いため、作業全体の効率化に繋がっています。
設計部長 犬塚春彦様
「使い勝手がいいので、 協力会社にも紹介」
■機能面でいいと思うところは?
犬塚様
やはり操作性はすごくいいですね。3Dモデルを、PC上でドラッグ&ドロップでアップロードができて、材質や数量や公差等の見積条件の指定も簡単なマウス操作でできてます。しかも、24時間365日いつでも見積回答が得られるところがいいです。あまりにも使い勝手がいいので、自分なりに使い方などの簡単なマニュアルを作って、当社の協力メーカーにも奨めたくらいです(笑)。 また、ソフトウェアをダウンロードしたり、使い方をマスターしたり、面倒なことが一切ないところもいいですね。まるでスマホの無料アプリのような手軽さで使えます。
■今後の活用に関しては?
犬塚様
meviyはサービスがスタートした時からずっと使っていますが、機能改良がさかんに行われていて、そのたびに使いやすくなってきています。最近では、標準型番も自動的に生成されるようになり、その対応領域も広がっているようです。標準品も発注できるようになったことはとても頼もしいです。meviyの優れたシステムとサポート体制は、当社の業務のクオリティアップや効率化に大きく役立っています。これからもどんどん活用していきたいと考えています。
他の事例
【お客様事例】株式会社菊池製作所 田村様
【お客様事例】株式会社協越金型 下田様
関連記事
3Dデータをmeviyがカタログ型番に変換、が好評です!
追加指示でこんなことができます
1つのボタンに複数の便利機能
【よくあるお問合せ】注文番号の指定ができます
会社情報
株式会社谷ダイ・モールド 様
各種自動車関連部品・船舶関連部品のプラスチック金型の設計、製作を主に展開。時代の変化にスピーディに求められる高度な技術力・精度に対応し、的確な製造力でお客様に高品質の製品を提供している。
代表者 | 谷 広将 様 |
創業 | 1980年11月 |
従業員数 | 13名 |
所在地 | 愛知県岡崎市下青野町字喜昌島51 |
WEB | http://tani-die-mold.co.jp |