製造ガイドライン

3DViewer上でPMI(寸法)が表示されない部位に関しては、下記定義にて加工いたします。

ピン(指示無し形状定義)

3Dモデル上の特定シャープエッジ

No. 規格部位 規格値 部位例
1 ツバ下の凹角 エジェクタピン、スリーブピン
R<=0.5(軸径<=2のときR<=0.3)

コアピン
R<=0.3
部位例

※ツバ下の凹角にR0.5より大きい形状をご希望の場合は、3Dモデル上でご指定ください。

2 その他指示無き凹角 R<=0.2
3 ツバ部凸角 先端側エッジ
C<=0.2

ツバ裏側エッジ
C<=0.3
4 シャンク~先端部つなぎ 角エジェクタピン
R80~R100

段付エジェクタピン
R8~R12

段付スリーブピン
R8~R12
部位例

※製造時に左で定義したつなぎRを付加いたします
※3Dモデルと同じ定義のつなぎRでの加工をご希望の場合は別途連絡をお願いします

先端部詳細形状

No. 規格部位 規格値 部位例
5 3D定義の先端形状部の公差
※CADデータとの誤差
全長公差と同じ 部位例

ツバカット面

No. 規格部位 規格値 部位例
6 ツバカットの角度指定 ±0.5 部位例

ガス逃げ形状

No. 規格部位 規格値 部位例
7 ガス抜き深さ ±0.01 部位例
8 ガス抜き幅 +0.5/0
9 ガス抜き先端部(鉢巻タイプ) +0.2/0

コアピン 先端偏芯

No. 規格部位 規格値 部位例
10 偏芯公差 ±0.1 部位例

角エジェクタピン つなぎR

No. 規格部位 規格値 部位例
11 つなぎR範囲1 function01 部位例
12 つなぎR範囲2 function02

段付エジェクタピン・段付スリーブピン つなぎR

No. 規格部位 規格値 部位例
13 つなぎR範囲 function03 部位例

ノック穴

No. 規格部位 規格値 部位例
14 ノックピン穴径公差 +0.1/0 部位例

ピン(軸径公差保証範囲)

軸差公差保証範囲

エジェクタピン

材質 3
軸径公差
2
逃し部軸径
公差
1
軸径逃し範囲(mm)
全長
~150.00
全長
150.01
~200.00
全長
200.01
~250.00
全長
250.01
~300.00
全長
300.01
~350.00
全長
350.01
~400.00
全長
400.01
~450.00
全長
450.01~
SKH51 0 / -0.002 0 / -0.1 30 - - - - - - -
0 / -0.005 0 / -0.1 35 35 110 160 210 - - -
-0.01 / -0.02 -0.01 / -0.1
SKD61 0 / -0.005 0 / -0.1 30 60 110 160 210 260 310 360
-0.01 / -0.02 -0.01 / -0.1
SKD61
プリハードン
-0.01 / -0.02 -0.01 / -0.1 35 35 35 35 35 210 210 210
SKD61
プリハードン+窒化
-0.01 / -0.02 -0.01 / -0.1

コアピン

材質 3
軸径公差
2
逃し部軸径公差
1
軸径逃し範囲(mm)
~9.99 10.00~
SKH51,SKD61,
NAK80,STAVAX ESR,
DH2F,C1720
0 / -0.003 0 / -0.05 T+1 T+2
0 / -0.005 0 / -0.05 T+1 T+2
-0.01 / -0.02 -0.01 / -0.06 T+1.5 T+4

スリーブピン

材質 3
軸径公差
2
逃し部軸径公差
1
軸径逃し範囲(mm)
SKH51 0 / -0.005 0 / -0.1 35
-0.01 / -0.02 -0.01 / -0.1 35
SKD61
プリハードン+窒化
-0.01 / -0.02 -0.01 / -0.1 35

段付エジェクタピン・段付スリーブピン

材質 4
軸径公差
5
逃し部軸径公差
6
軸径精度保証範囲(mm)
7
先端径長さ(mm)
8
軸径逃し範囲(mm)
SKH51 0 / -0.005 0 / -0.03 6 >= 7 - 8 40.00以下 3
40.01~60.00 10
60.01~80.00 15
80.01~100.00 20
100.01~125.00 25
SKD61+窒化 -0.01 / -0.02 -0.01 / -0.05 0.00以下 3
40.01~60.00 10
60.01~80.00 15
-0.01 / -0.03 80.01~100.00 20
100.01~125.00 25
125.01~ 25

ピン(母材硬度・表面処理範囲)

エジェクタピン

母材硬度保証範囲
材質 9
軸差公差
10
母材硬度
保証外範囲
(mm)
11
焼きなまし範囲
(mm)
12
表面処理硬度
保証外範囲
(mm)
硬度 表面処理
焼きなまし 焼きなまし

母材硬度
母材硬度 母材

表面処理
表面硬度
SHK51 0 / -0.002 0 ツバ厚+2mm - 58~60HRC - -
0 / -0.005 35以下 - 28~35HRC 28~60HRC 58~60HRC - -
-0.01 / -0.02 - - -
SKD61 0 / -0.005 30以下 - 28~45HRC 28~55HRC 50~55HRC - -
-0.01 / -0.02 - - -
SKD61プリハードン+窒化 -0.01 / -0.02 35以下 35 28~45HRC 40~45HRC 母材硬度~900HV 900HV~
SKD61プリハードン -0.01 / -0.02 - - -

スリーブピン

母材硬度保証範囲
材質 10
軸径公差
11
母材硬度
保証外範囲
(mm)
12
焼きなまし範囲
(mm)
13
表面処理硬度
保証外範囲
(mm)
硬度 表面処理
焼きなまし 焼きなまし

母材硬度
母材硬度 母材

表面処理
表面硬度
SKH51 0 / -0.005 0 ツバ厚+2mm - 58~60HRC - -
-0.01 / -0.02 0 - - -
SKD61プリハードン+窒化 -0.01 / -0.02 35 35 28~42HRC 38~42HRC 母材硬度~900HV 900HV~

鋳抜きピン(指示無し形状定義)

3Dモデル上の特定シャープエッジ

No. 規格部位 規格値 部位例
1 ツバ下の凹角 R<=0.3 部位例

※ツバ下の凹角にR0.5より大きい形状をご希望の場合は、3Dモデル上でご指定ください。

2 その他指示無き凹角 R<=0.2
3 ツバ部凸角 先端側エッジ
C<=0.2

ツバ裏側エッジ
C<=0.2

先端部詳細形状

No. 規格部位 規格値 部位例
4 3D定義の先端形状部の公差
※CADデータとの誤差
全長公差と同じ 部位例

ツバカット面

No. 規格部位 規格値 部位例
5 ツバカットの角度指定 ±0.5 部位例

先端偏芯

No. 規格部位 規格値 部位例
6 偏芯公差 ±0.1 部位例

タッピングサイズ

タップ×ピッチ M 有効長 ℓ(下穴深さ) 部位例
PT1/16 6.5 ゲージ範囲内 9mm 部位例
PT1/8 8.5 11mm
PT1/4 11.5 15mm
PT3/8 15 18mm
M5×0.8(並目) 4.2 ℓ-3 CADデータに準ずる
M6×1.0(並目) 5.2
M8×1.25(並目) 7
M10×1.5(並目) 8.5 ℓ-5
M12×1.75(並目) 10.5
M5×0.8(細目) 4.5 ℓ-3
M6×0.75(細目) 5.5
M8×1.0(細目) 7.2
M8×0.75(細目) 7.5
M10×1.25(細目) 8.8 ℓ-5
M10×1.0(細目) 9
M10×0.75(細目) 9.3
M12×1.5(細目) 10.7
M12×1.25(細目) 11
M12×1.0(細目) 11.2

鋳抜きピン(軸径公差保証範囲)

鋳抜きピン
軸径公差 2
逃し部軸径公差
1
軸径逃し範囲(mm)
〜20.00 20.01〜
g6
-0.01/-0.02
-0.02/-0.03
0/-0.01
0/-0.02
-0.3/-0.1 50mm 70mm

断熱板(指示無し形状定義)

No. 規格部位 規格値 部位例
1 外形寸法 0/-2 部位例

部位例

部位例
2 穴位置公差
※寸法基準はプレート中央から
±0.1
3 穴径公差(貫通穴) +2/+1
4 穴径公差(ボルト穴) ±0.1
5 穴径公差(皿ボルト穴) ±0.1

断熱板(グレード/素材名称/板厚公差)

グレード スタンダード 耐熱 高強度 高温耐久 紙ベーク 布ベーク
標準 板厚高精度 標準 板厚高精度
型番(ミスミ) HIP/HIPS HIPH/HIPHS HIPX/HIPXS HIPXTS HIPLS HIPGS HIPGTS HIPP/HIPPS HIPC/HIPCS
素材メーカー 菱電化成(株) 菱電化成(株) 菱電化成(株) 菱電化成(株) 日光化成(株) 菱電化成(株) 菱電化成(株)
材質名称 ミオレックス
PMX.573-A
ミオレックス
PMX.561-A
PGE-6771 PGE-6771 ロスナボード ミオレックス
PGX.595
ミオレックス
PGX.595
JIS PL-PEM JIS PL-FLE
板厚公差 ±0.05 ±0.05
±0.05 ±0.01 ±0.05 ±0.05 ±0.01 T3: ±0.2
T5: ±0.3
T10: ±0.45
T15: ±0.55
T3: ±0.3
T5: ±0.4
T10: ±0.65
T15: ±0.8
破壊温度 400℃ 700℃ 300℃ 500℃ 180℃ 180℃
推奨使用温度 220℃以下 500℃以下 180℃以下 400℃以下 100℃以下 100℃以下

「破壊温度」とは炭化開始、崩壊、溶融を表します。必ず「推奨使用温度」以下でご使用ください。
「推奨使用温度」とはある程度長期間使用しても急激な品質の低下のない温度を表します。

スライド周辺部品(指示なし形状)

スライドプレート

No. 規格部位 規格値 寸法定義
1 長手公差 0/-0.3
+0.02/0
外形寸法
2 短手公差 0/-0.3
+0.02/0
3 板厚公差 +0.2/0
+0.05/0
±0.025
+0.05/+0.03
+0.02/0
4 穴位置 ±0.1
5 穴形状 ±0.2

ガイドレール

No. 規格部位 規格値 寸法定義
1 長手公差 0/-0.3 外形寸法

※その他指示無き角部はC1.0となります

2 短手公差 0/-0.3
±0.005
0/-0.01
3 板厚公差 0/-0.1
4 穴位置 ±0.1
5 穴形状 ±0.2

センターレール

No. 公差規格値 公差規格値 部位例
1 長手公差 0/-0.3 外形寸法
2 短手公差 0/-0.01
3 板厚公差 0/-0.1
4 穴位置 ±0.1
5 穴形状 ±0.2

スチールプレート

No. 規格部位 規格値 寸法定義
1 長手公差 ±0.3
0/-0.3
0/-0.1
0/-0.05
-0.05/-0.1
0/-0.02
外形寸法
2 短手公差 ±0.3
0/-0.3
0/-0.1
0/-0.05
-0.05/-0.1
0/-0.02
3 板厚公差 ±0.3
+0.2/0
+0.2/+0.1
-0.1/-0.2
+0.05/0
±0.025
+0.05/+0.03
+0.02/0
4 穴位置 ±0.1
5 穴形状 ±0.2

油溝

寸法定義
外形寸法

上記以外の定義につきましては、WEB画面上で指示、または弊社サポートセンターへご連絡していただく事でお見積いたします。

株式会社ミスミ meviyサポート
TEL:0120-343-626
サポート受付時間:月曜日~金曜日(祝日を除く)10:00~18:00